HomeMaterial RodanteComponentes de EsteiraConjuntos de Elo562-9001: Montagem do Elo
HomeMaterial RodanteComponentes de EsteiraConjuntos de Elo562-9001: Montagem do Elo
562-9001: Montagem do Elo

Elo da esteira Cat® usado no material rodante

Marca: Cat

Imagens do Produto
562-9001: Montagem do Elo
562-9001: Montagem do Elo
562-9001: Montagem do Elo
562-9001: Montagem do Elo
562-9001: Montagem do Elo

Elo da esteira Cat® usado no material rodante

Marca: Cat

Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Especificações para número de peça 562-9001

Unidades de Medida

EUAMétrica
Tombamento da Esteira (pol): 12,5
Tombamento da Esteira (mm): 317,5
Número de Seções da Esteira: 41,0
Tamanho do Parafuso (pol): 1-3/8
Pin Retention System: PPR
Link Outside Spread (mm): 332.5
Shoe Bolt Hole Spacing A (in): 3.701
Rail To Bushing OD (mm): 61.7
Shoe Bolt Hole Spacing C (in): 11.476
Rail To Bushing OD (in): 2.429
Bushing OD (in): 4.488
Bolt Hole Diameter (mm): 35.71
Link Outside Spread (in): 13.091
Number of Sections: 41
Bushing OD (mm): 114
Track Bolt Thread: 1.375
UC System: HDXL
Rail To Pin Boss OD (mm): 69
Shoe Bolt Hole Spacing A (mm): 94
Shoe Bolt Hole Spacing B (mm): 225.5
Grease Track Type: Not Applicable
Shoe Bolt Hole Spacing C (mm): 291.5
Seal And Lube Type: SALT
Rail To Pin Boss OD (in): 2.717
Wear Sensor: No
Bolt Hole Diameter (in): 1.406
Pin Length (mm): 350.82
Link Inside Spread Sprocket (mm): 146
Shoe Bolt Hole Spacing B (in): 8.878
Rotating Bushing Track (Rbt): No
Link Inside Spread Sprocket (in): 5.748
Link Height (mm): 207
Pin Length (in): 13.812
Link Inside Spread Roller (mm): 158.3
Link Height (in): 8.15
Master Bolt Thread: M36
Track Stiffening System: Not Applicable
Link Inside Spread Roller (in): 6.232
Master Link Type: 1 Tooth Master
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 562-9001

TRATOR DE ESTEIRAS

D11T D11

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto