Home8N-9803: Elemento do Separador de Água
Home8N-9803: Elemento do Separador de Água
8N-9803: Elemento do Separador de Água

Os Separadores de Água e Combustível de Eficiência Padrão foram projetados para eliminar 100% da água livre e 90% da água emulsificada com contaminantes menores, ao mesmo tempo em que ajudam a prolongar a vida útil do filtro secundário e dos injetores caros.

Marca: Cat

Imagens do Produto
8N-9803: Elemento do Separador de Água
8N-9803: Elemento do Separador de Água
8N-9803: Elemento do Separador de Água
8N-9803: Elemento do Separador de Água
8N-9803: Elemento do Separador de Água

Os Separadores de Água e Combustível de Eficiência Padrão foram projetados para eliminar 100% da água livre e 90% da água emulsificada com contaminantes menores, ao mesmo tempo em que ajudam a prolongar a vida útil do filtro secundário e dos injetores caros.

Marca: Cat

Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Especificações para número de peça 8N-9803
Material: Glass Ceramic,Polyamide Plastic,Alloy Mixed: Metal
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 8N-9803

GERADOR

SR4

RIPER

4 951 955

LÂMINA

6A 6S 4A

MOTONIVELADORA

12G 120G 120B 140B 140G 130G 14G

ESCRÊIPER DE RODAS

613C 637D 639D 627B

PRODUTOS FLORESTAIS

FB221

TRATOR DE ESTEIRAS

D7G D4E D5B D6D

CONTROLE HIDRÁULICO

163 143 153 141 140

MOTOR - MÁQUINA

3116 3114 3208

MOTOR DE CAMINHÃO

1673C 3208 3116 3306

MOTOR INDUSTRIAL

3304 3306 D333C 3406C 3116 3114 D330C

GUINCHO

528 55

ASSENTADOR DE TUBOS

572G 571G 561D

COMPACTADOR VIBRATÓRIO

CS-431B CS-553 CS-551 CS-433B CS-323 CP-433B CP-323 CP-553 CB-614

PAVIMENTADORA DE ASFALTO

BG-2455C AP-1055B AP-1000B AP-1050B AP-800C BG-230 BG-260C BG-245C

PÁ-CARREGADEIRA DE ESTEIRA

977L 955L

CARREGADEIRA

920 930 966C 966R 950

MOTOR DO GRUPO GERADOR

3306 3304 3208 3116 3114 3306B

TRATOR DE RODAS

627B

COMPACTADOR DE SOLO

815

ESCAVADEIRA

229 225 231D 235 225B 225D

CARREGADEIRA DE MINERAÇÃO

R1300G R1300

MOTOR MARÍTIMO

D330C D333C 3304 3306

MOTOR - INDUSTRIAL

3406B

COMPACTADOR PNEUMÁTICO

PS-500 PS-180 PS-110 PS-130

LOGGER

227

GRUPO GERADOR

3306B

APLAINADORA A FRIO

PR-1000C PR-1000

TRATOR FLORESTAL DE RODAS

518 528

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto