HomeTrem de forçaEngrenagensOutras Engrenagens123-2877: Engrenagem de Transferência com 341,91 mm de Diâmetro Externo
Home
Trem de forçaEngrenagensOutras Engrenagens
123-2877: Engrenagem de Transferência com 341,91 mm de Diâmetro Externo
123-2877: Engrenagem de Transferência com 341,91 mm de Diâmetro Externo

Engrenagem de Transferência Cat®

Marca: Cat

Imagens do Produto
123-2877: Engrenagem de Transferência com 341,91 mm de Diâmetro Externo
123-2877: Engrenagem de Transferência com 341,91 mm de Diâmetro Externo
123-2877: Engrenagem de Transferência com 341,91 mm de Diâmetro Externo
123-2877: Engrenagem de Transferência com 341,91 mm de Diâmetro Externo
123-2877: Engrenagem de Transferência com 341,91 mm de Diâmetro Externo

Engrenagem de Transferência Cat®

Marca: Cat

Verificar Preço
Verificar Preço
Faça login para ver o preço do cliente
Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Diagrama de peças para 123-2877
Exibir Diagramas de Peças Detalhados
Adicionar Seu Equipamento
Especificações para número de peça 123-2877

Unidades de Medida

EUAMétrica
Diâmetro Interno (mm): 35
Diâmetro Externo (pol): 13,45
Descrição do Material: AÇO
Diâmetro Interno (pol): 1,4
Altura (pol): 7,45
Altura (mm): 189,3
Diâmetro Externo (mm): 341,7
Número de Dentes: 35
Material: Low_Alloy Steel,Low Alloy Steel
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 123-2877

SOLUÇÕES OEM

3412C TR43E44-C13BL TR43M44-C13B

PRODUTOS DE MINERAÇÃO EXPANDIDOS

R2900G R2900

TRATOR DE RODAS

824H 834G 834H 834B 988G 988H

MOTOR - INDUSTRIAL

C9.3B

ROLO COMPRESSOR

825H 836H 826H 836G 836

MOTONIVELADORA

24H 24M

MOTOR - GRUPO GERADOR

TR43-E44 TR43-C18L TR43 3508B

CAMINHÃO ARTICULADO SUBTERRÂNEO

AD55 AD30 AD45B AE40 II AD45

TRATOR DE ESTEIRAS

834U 834S

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Converse com um especialista