Home153-4875: SAPATA - M ESTEIRA
Home153-4875: SAPATA - M ESTEIRA
153-4875: SAPATA - M ESTEIRA

Sapata Mestre da Esteira (Serviço Extremo, Garra Simples)

Marca: Cat

Imagens do Produto
153-4875: SAPATA - M ESTEIRA
153-4875: SAPATA - M ESTEIRA
Para ver as opções de substituição, entre em contato com o revendedor.

Sapata Mestre da Esteira (Serviço Extremo, Garra Simples)

Marca: Cat

DESCONTINUADO
Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Descrição do número de série 153-4875

Descrição:

  • As sapatas de esteira proporcionam flutuação e tração para a máquina e proteção para o conjunto de elos. As sapatas mestras da esteira são instaladas no elo da esteira mestre.


Atributos:

  • As sapatas de esteira de serviço extremo devem ser usadas sempre que a sapata de esteira de serviço moderado se dobra ou quebra ou quando os elos duram mais que as sapatas de esteira. As sapatas de esteira de serviço extremo são fortes para resistir à dobra e quebra e têm material de desgaste mais admissível que a sapata de esteira de serviço moderado. As sapatas de esteira de serviço extremo são laminadas em aço de liga resistente.

Exibir Mais
Especificações para número de peça 153-4875

Unidades de Medida

EUAMétrica
Largura da Sapata (pol): 27,953
Shoe Bolt Hole Spacing A (mm): 94
Shoe Bolt Hole Spacing B (mm): 225.52
Shoe Bolt Hole Spacing C (mm): 291.52
Bolt Hole Diameter (mm): 35.65
Plate Thickness (mm): 0
Joint Type: Regular
Bolt Hole Diameter (in): 1.404
Shoe Width (mm): 710,0
Plate Thickness (in): 0
Number of Grousers: Single
Material: Boron Steel
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 153-4875

TRATOR DE ESTEIRAS

D11N D11R

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto