HomeTrem de forçaDiferenciaisRolamentos de Diferencial156-1871: Rolamento de Esfera com 15 mm de Diâmetro Interno
Home
Trem de forçaDiferenciaisRolamentos de Diferencial
156-1871: Rolamento de Esfera com 15 mm de Diâmetro Interno
156-1871: Rolamento de Esfera com 15 mm de Diâmetro Interno

Rolamento Esférico de Selo Duplo Cat® com 15 mm de Diâmetro Interno para Polia da Bomba de Água

Marca: Cat

Imagens do Produto
156-1871: Rolamento de Esfera com 15 mm de Diâmetro Interno
156-1871: Rolamento de Esfera com 15 mm de Diâmetro Interno
156-1871: Rolamento de Esfera com 15 mm de Diâmetro Interno
156-1871: Rolamento de Esfera com 15 mm de Diâmetro Interno
156-1871: Rolamento de Esfera com 15 mm de Diâmetro Interno

Rolamento Esférico de Selo Duplo Cat® com 15 mm de Diâmetro Interno para Polia da Bomba de Água

Marca: Cat

Adicione o equipamento para ver se as peças são compatíveis ou se há opções de reparo disponíveis.
É Compatível?Adicione o equipamento para ver se as peças são compatíveis ou se há opções de reparo disponíveis.
Adicionar Equipamento
Será que é compatível ou está procurando conserto? Adicione o equipamento para ver se as peças são compatíveis ou se há opções de reparo disponíveis.
Verificar Preço
Verificar Preço
Faça login para ver o preço do cliente
Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
Geralmente Comprados Juntos
156-1871156-1871
036-6775036-6775
115-4237115-4237
Exibir Todas as Peças
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Diagrama de peças para 156-1871
Exibir Diagramas de Peças Detalhados
Adicionar Seu Equipamento
Especificações para número de peça 156-1871

Unidades de Medida

EUAMétrica
Diâmetro Externo (pol): 1,38
Altura (pol): 0,44
Diâmetro Interno (pol): 0,59
Altura (mm): 11
Diâmetro Interno (mm): 15
Diâmetro Externo (mm): 35
Material: Alloy Steel
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 156-1871

CARREGADEIRA

902C2 903D 903C2

PRODUTOS MARÍTIMOS

3116 3126 C9 C9 GEN SET D250GC D300GC XQP300

GERADOR

LC51XX SR4B

TRATOR DE RODAS

814F II 928G 924F 938G 950G 950F 962G

PORTA-FERRAMENTAS INTEGRADO

IT28G

ROLO COMPRESSOR

CP-433E CS-423E CS-433E 815F II 816F II

MOTOR - GRUPO GERADOR

3126E 3126B POWER SYS

PACOTE DE ALIMENTAÇÃO

C7

TRATOR DE ESTEIRAS

D5M DEUCE D6M 30/30

MOTOR - CAMINHÃO

C7 C9 3126B 3126 C-10 C-12 3126E C11 C13

PRODUTOS DE MINERAÇÃO EXPANDIDOS

MD5075 MD5075C

MOTOR - MÁQUINA

C9

MOTOR - INDUSTRIAL

SPP101 C7 C9 C-9 3126 3126B

FERRAMENTA DE TRABALHO

PM-102

ASSENTADOR DE TUBOS

561M

PRODUTOS DERIVADOS DE PETRÓLEO

TH31-C9P 3126B C9 C7

PAVIMENTADORA DE ASFALTO

AP-655C BG-2255C AP-755

PÁ-CARREGADEIRA DE ESTEIRA

953C 963B 963C

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Converse com um especialista