Caterpillar

機種を選択

機器を選択すると、機器に適合する部品が表示されます。
推奨結果はありません。再試行します。
登録
Caterpillar

機種を選択

機種を追加

適合部品を検索するには適合部品を検索するには
部品番号または部品名を検索
ホームドライブトレインディファレンシャルディファレンシャル ベアリング156-1871: 15mm 内径ボールベアリング
ホーム
ドライブトレインディファレンシャルディファレンシャル ベアリング
156-1871: 15mm 内径ボールベアリング
156-1871: 15mm 内径ボールベアリング

Cat®ウォーターポンププーリー用内径15 mmダブルシール球面玉軸受

ブランド: Cat

製品画像
156-1871: 15mm 内径ボールベアリング
156-1871: 15mm 内径ボールベアリング
156-1871: 15mm 内径ボールベアリング
156-1871: 15mm 内径ボールベアリング
156-1871: 15mm 内径ボールベアリング

Cat®ウォーターポンププーリー用内径15 mmダブルシール球面玉軸受

ブランド: Cat

価格を確認
価格を確認
お客様価格を表示するにはログインします
保証情報
返品ポリシー
説明
説明

説明:
CATベアリングは,荷重,運転速度,温度範囲,サイズ,過去の実績に基づいて特定の用途向けに設計されています。CATベアリングは,長寿命と高性能を実現する最高レベルの品質基準で製造されています。CATラジアル ボール ベアリングは,主にシャフトに垂直な荷重に対応するように設計されています。

特長:
• 単列ラジアルボールベアリング
潤滑済み内部すきま
• 二重シールにより汚染や異物の混入を防ぎます

用途
CATボール ベアリングは,通常,トランスミッション,ドライブ トレーン システム,プーリ アセンブリ,モータ,ポンプなど,シャフトが高い作動回転数と高温で円滑に回転しないと性能が出ないあらゆる箇所で使用します。

警告:この製品を使用することで,カリフォルニア州で癌,および先天性欠損症やその他の生殖への危害の原因として知られている鉛および鉛化合物を含む化学物質にさらされる可能性があります。詳細については,www.P65Warnings.ca.govにアクセスしてください。

説明:
CATベアリングは,荷重,運転速度,温度範囲,サイズ,過去の実績に基づいて特定の用途向けに設計されています。CATベアリングは,長寿命と高性能を実現する最高レベルの品質基準で製造されています。CATラジアル ボール ベアリングは,主にシャフトに垂直な荷重に対応するように設計されています。

特長:
• 単列ラジアルボールベアリング
潤滑済み内部すきま
• 二重シールにより汚染や異物の混入を防ぎます

用途
CATボール ベアリングは,通常,トランスミッション,ドライブ トレーン システム,プーリ アセンブリ,モータ,ポンプなど,シャフトが高い作動回転数と高温で円滑に回転しないと性能が出ないあらゆる箇所で使用します。

警告:この製品を使用することで,カリフォルニア州で癌,および先天性欠損症やその他の生殖への危害の原因として知られている鉛および鉛化合物を含む化学物質にさらされる可能性があります。詳細については,www.P65Warnings.ca.govにアクセスしてください。
仕様
仕様
単位米国慣用単位メートル単位
外径(mm): 35
内径(mm): 15
外径(in): 1.38
内径(in): 0.59
高さ(in): 0.44
高さ(mm): 11
Material: Alloy Steel
単位米国慣用単位メートル単位
外径(mm): 35
内径(mm): 15
外径(in): 1.38
さらに表示
互換性のあるモデル
互換性のあるモデル
Pumper
SPP101
Power Package
C7
Generator
LC51XXSR4B
Generator Set
C9C9 GEN SETD250GCD300GCXQP300
Truck Engine
C7C93126B3126C-10C-123126EC11C13
Integrated Toolcarrier
IT28G
Engine
3126E
Track Loader
953C963B963C
Soil Compactor
815F II
Petroleum Engine
3126BC9C7
Cold Planer
PM-102
Wheel Dozer
814F II
Landfill Compactor
816F II
Compact Wheel Loader
902C2903D903C2
Wheel Loader
928G924F938G950G950F962G
Track-Type Tractor
D5MDEUCED6M30/30
Engine - Machine
C9
Gen Set Engine
3126BPOWER SYS
Asphalt Paver
AP-655CBG-2255CAP-755
Rotary/Track Drills
MD5075MD5075C
Marine Engine
31163126
Pipelayer
561M
Industrial Engine
C7C9C-931263126B
Vibratory Compactor
CP-433ECS-423ECS-433E
Petroleum Package
TH31-C9P
さらに表示
Pumper
SPP101
保証情報
返品ポリシー
156-1871の部品図
詳細な部品図を表示
機種を追加
キーキー
この部品は適合します

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み

エキスパートとチャットでお話ください