HomeFerragens, Selos e ConsumíveisFerragensFixadoresParafusos165-5085: Parafuso de Cabeça Oca Sextavado M12X1,75
Home
Ferragens, Selos e ConsumíveisFerragensFixadoresParafusos
165-5085: Parafuso de Cabeça Oca Sextavado M12X1,75
165-5085: Parafuso de Cabeça Oca Sextavado M12X1,75

Parafuso de Cabeça Oca Sextavada Cat® de Rosca M12x1,75 com 160 mm de Comprimento para Sistema Hidráulico

Marca: Cat

Imagens do Produto
165-5085: Parafuso de Cabeça Oca Sextavado M12X1,75
165-5085: Parafuso de Cabeça Oca Sextavado M12X1,75
165-5085: Parafuso de Cabeça Oca Sextavado M12X1,75
165-5085: Parafuso de Cabeça Oca Sextavado M12X1,75
165-5085: Parafuso de Cabeça Oca Sextavado M12X1,75

Parafuso de Cabeça Oca Sextavada Cat® de Rosca M12x1,75 com 160 mm de Comprimento para Sistema Hidráulico

Marca: Cat

Adicione o equipamento para ver se as peças são compatíveis ou se há opções de reparo disponíveis.
É Compatível?Adicione o equipamento para ver se as peças são compatíveis ou se há opções de reparo disponíveis.
Adicionar Equipamento
Será que é compatível ou está procurando conserto? Adicione o equipamento para ver se as peças são compatíveis ou se há opções de reparo disponíveis.
Verificar Preço
Verificar Preço
Faça login para ver o preço do cliente
Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
Geralmente Comprados Juntos
165-5085165-5085
1T-01321T-0132
1P-37041P-3704
Exibir Todas as Peças
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Diagrama de peças para 165-5085
Exibir Diagramas de Peças Detalhados
Adicionar Seu Equipamento
Especificações para número de peça 165-5085

Unidades de Medida

EUAMétrica
Comprimento do Cabo (mm): 124
Material: Aço de Liga
Bolt Length (in): 6,299
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M12
Thread Size (dia x pitch) (mm): M12x1.75
Class or Grade: ISO 898-1 Class 12.9
Bolt Type: Socket Head
Grip Length (in): 4,882
Bolt Length (mm): 160
Hand of Thread: RH
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 165-5085

PRODUTOS MARÍTIMOS

3512

MANIPULADOR DE MATERIAIS

MH3250 MH3260

TRATOR DE RODAS

834G 834H 988K XE 988G 988H 988K 988 XE 988 990K 990

FERRAMENTA DE TRABALHO

GSV520 GC CTV15

ESCAVADEIRA

352F OEM 349 GC 336 MHPU 352F 345B II 345D L 349 349F L 349F LXE 349D L 330D MH 349D2 L 349D2 352 350 352F-VG 355 330C L 345C L 349E L 345B II MH FM558 330C 345D L VG 340MHPU 336 345C MH 349E L VG 349D 352F XE VG FM568 330D L 349E 349F 345C 345D 352 UHD 349E L HVG 345C 336F 352FMHPU 345C L

PRODUTOS FLORESTAIS

OTHER 539 558 568

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Converse com um especialista