HomeMangueiras e TubosAdaptadores, Acoplamentos e AcessóriosAdaptadores e Componentes175-4792: Cotovelo girador de mangueira de trava rápida de engate rápido 13/16"x1/2
HomeMangueiras e TubosAdaptadores, Acoplamentos e AcessóriosAdaptadores e Componentes175-4792: Cotovelo girador de mangueira de trava rápida de engate rápido 13/16"x1/2
175-4792: Cotovelo girador de mangueira de trava rápida de engate rápido 13/16"x1/2

Cat® Quick Coupler Lock Hose Swivel Elbow allows secure connection between hoses and equipment with swiveling capability, ensuring efficient fluid transfer

Marca: Cat

fallback-image
175-4792: Cotovelo girador de mangueira de trava rápida de engate rápido 13/16"x1/2

Cat® Quick Coupler Lock Hose Swivel Elbow allows secure connection between hoses and equipment with swiveling capability, ensuring efficient fluid transfer

Marca: Cat

Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Especificações para número de peça 175-4792
Transmission and Hydraulic Oil Compatibile Seal: 6V-8398 (13/16-16)
Oil and Fuel Compatible Seal: 228-7090 (13/16-16)
Coolant and Urea Compatible Seal: 180-8424 (13/16-16)
Material: Carbon Steel
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 175-4792

CARREGADEIRA

972G II 980 980G II 980XE 966H 966G 972G 972H 980H 966G II 980G 962M

ACOPLADOR RÁPIDO MWL HPL

PW2709 PW2708

GARRA DE DEMOLIÇÃO/CLASSIFICAÇÃO

VRG40 G310B G320 VRG-20/2 VRG-25/2 VRG30 VRG50 G315 G330 G315B

GARRA DE DEMOLIÇÃO

G345

Exibir Mais
Peças relacionadas
6V-8398: Selo Facial do Anel Retentor Hidráulico com 16,03 mm de Diâmetro Externo
6V-8398: Selo Facial do Anel Retentor Hidráulico com 16,03 mm de Diâmetro Externo

Selo Facial do Anel Retentor em O Cat® garante uma conexão sem vazamentos entre mangueiras hidráulicas e adaptador

Verificar Preço
228-7090: Anel Retentor em O com 16 mm de Diâmetro Externo
228-7090: Anel Retentor em O com 16 mm de Diâmetro Externo

Anel retentor em O Cat® de borracha para a extremidade do conector ORFS

Verificar Preço
6V-8398
6V-8398: Selo Facial do Anel Retentor Hidráulico com 16,03 mm de Diâmetro Externo
Verificar Preço
228-7090
228-7090: Anel Retentor em O com 16 mm de Diâmetro Externo
Verificar Preço
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto