HomeCabinesPortas de CabineTravas de Cabine1H-7486: Trava da Porta da Cabine
Home
CabinesPortas de CabineTravas de Cabine
1H-7486: Trava da Porta da Cabine
1H-7486: Trava da Porta da Cabine

Trava Cat® da Porta Direita da Cabine com Parafuso Deslizante

Marca: Cat

Imagens do Produto
1H-7486: Trava da Porta da Cabine
1H-7486: Trava da Porta da Cabine
1H-7486: Trava da Porta da Cabine
1H-7486: Trava da Porta da Cabine
1H-7486: Trava da Porta da Cabine

Trava Cat® da Porta Direita da Cabine com Parafuso Deslizante

Marca: Cat

Adicione o equipamento para ver se as peças são compatíveis ou se há opções de reparo disponíveis.
É Compatível?Adicione o equipamento para ver se as peças são compatíveis ou se há opções de reparo disponíveis.
Adicionar Equipamento
Será que é compatível ou está procurando conserto? Adicione o equipamento para ver se as peças são compatíveis ou se há opções de reparo disponíveis.
Verificar Preço
Verificar Preço
Faça login para ver o preço do cliente
Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
Geralmente Comprados Juntos
1H-74861H-7486
1H-74851H-7485
188-6230188-6230
Exibir Todas as Peças
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Diagrama de peças para 1H-7486
Exibir Diagramas de Peças Detalhados
Adicionar Seu Equipamento
Especificações para número de peça 1H-7486

Unidades de Medida

EUAMétrica
Material: Aço
Profundidade (pol): 1,75
Altura Total (mm): 44,4
Profundidade (mm): 44,4
Comprimento Total (mm): 172,9
Altura (pol): 4,35
Altura (mm): 110,7
Largura Total - (mm): 110,7
Largura (pol): 2,37
Peso (kg): 0,5
Peso (lb): 0,51
Largura (mm): 60,3
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 1H-7486

CARREGADEIRA

910

TRATOR DE RODAS

814 834 824B 920 980 966C 980B 992B 988 950 930 992

ROLO COMPRESSOR

815 825B 816 826B

ASSENTADOR DE TUBOS

572G

PÁ-CARREGADEIRA DE ESTEIRA

977H 931

TRATOR DE ESTEIRAS

D7F D3 D5 D8H D9E D9G

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Converse com um especialista