Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।
নিবন্ধন
Caterpillar

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন

সরঞ্জাম বেছে নিন

হোমক্যাবক্যাব ডোরক্যাব ল্যাচ1H-7486: কেবিন ডোর ল্যাচ
হোম
ক্যাবক্যাব ডোরক্যাব ল্যাচ
1H-7486: কেবিন ডোর ল্যাচ
1H-7486: কেবিন ডোর ল্যাচ

Cat® কেবিনের ডান হাতের দরজা স্লাইডিং বোল্ট সহ

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
1H-7486: কেবিন ডোর ল্যাচ
1H-7486: কেবিন ডোর ল্যাচ
1H-7486: কেবিন ডোর ল্যাচ
1H-7486: কেবিন ডোর ল্যাচ
1H-7486: কেবিন ডোর ল্যাচ

Cat® কেবিনের ডান হাতের দরজা স্লাইডিং বোল্ট সহ

ব্র্যান্ড: Cat

মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
1H-7486 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
পার্ট নম্বর 1H-7486 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক
গভীরতা (in): 1.75
উপদান: স্টিল
গভীরতা (mm): 44.4
মোট উচ্চতা (mm): 44.4
মোট দৈর্ঘ্য (mm): 172.9
উচ্চতা (in): 4.35
মোট প্রস্থ (mm): 110.7
উচ্চতা (mm): 110.7
প্রস্থ (in): 2.37
ওজন (kg): 0.5
ওজন (lb): 0.51
প্রস্থ (mm): 60.3
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 1H-7486 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

পাইপলেয়ার

572G

ট্র্যাক-টাইপ লোডার

977H 931

আর্থমুভিং কম্প্যাক্টর

815 825B 816 826B

হুইল ডোজার

814 834 824B 920 980 966C 980B 992B 988 950 930 992

ট্র্যাক-টাইপ ট্র্যাক্টর

D7F D3 D5 D8H D9E D9G

হুইল-টাইপ লোডার

910

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন