HomeFerragens, Selos e ConsumíveisPinos de Articulação e Rolamentos Tipo LuvaPinos de Articulação247-8063: PINO
Home
Ferragens, Selos e ConsumíveisPinos de Articulação e Rolamentos Tipo LuvaPinos de Articulação
247-8063: PINO
247-8063: PINO

Linkage Pin

Marca: Cat

Imagens do Produto
247-8063: PINO
247-8063: PINO
247-8063: PINO
247-8063: PINO
247-8063: PINO

Linkage Pin

Marca: Cat

Adicione o equipamento para ver se as peças são compatíveis ou se há opções de reparo disponíveis.
É Compatível?Adicione o equipamento para ver se as peças são compatíveis ou se há opções de reparo disponíveis.
Adicionar Equipamento
Será que é compatível ou está procurando conserto? Adicione o equipamento para ver se as peças são compatíveis ou se há opções de reparo disponíveis.
Verificar Preço
Verificar Preço
Faça login para ver o preço do cliente
Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
Geralmente Comprados Juntos
247-8063247-8063
2V-07072V-0707
3B-84893B-8489
Exibir Todas as Peças
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Diagrama de peças para 247-8063
Exibir Diagramas de Peças Detalhados
Adicionar Seu Equipamento
Especificações para número de peça 247-8063

Unidades de Medida

EUAMétrica
Material: Steel,Carbon Steel,Alloy Chromium
Internal Groove: Greased through pin
Pin Type: Straight Pin
Plating: Hard Chrome Plated
Pin Diameter (mm): 76
Pin Diameter (in): 2,99
Length (mm): 406
Length (in): 15,98
Removal Aid / Feature: No Puller Hole
Overall Length (mm): 406,4
Overall Length (in): 16
Diameter (mm): 76,2
Diameter (in): 3
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 247-8063

No momento, não há nenhuma informação de compatibilidade dessa peça.

LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Converse com um especialista