Caterpillar

增设设备

选择设备以查看适合您的设备的零件。
没有建议的结果

选择商店

可随时在此处填写税费详细信息。
注册
Caterpillar
可随时在此处填写税费详细信息。

选择商店

定价和供货情况

增设设备

查找适合的零件。查找适合的零件。
搜索零件号或名称

选择商店

增设设备

可随时在此处填写税费详细信息。
首页紧固件、密封件和耗材连杆销和套筒轴承连杆销247-8063: 销
首页紧固件、密封件和耗材连杆销和套筒轴承连杆销247-8063: 销
247-8063: 销

Linkage Pin

品牌: Cat

产品图像
247-8063: 销
247-8063: 销
247-8063: 销
247-8063: 销
247-8063: 销

Linkage Pin

品牌: Cat

保修信息
退货政策
图表描述技术规格兼容型号
247-8063 的零件图
查看详细的零件图
添加设备
零件号 247-8063 的技术规格

计量单位

美制公制
Material: Steel,Carbon Steel,Alloy Chromium
Internal Groove: Greased through pin
Pin Type: Straight Pin
Plating: Chrome
Pin Diameter (mm): 76.0
Pin Diameter (in): 2.99
Length (mm): 406.0
Length (in): 15.98
Removal Aid / Feature: No Puller Hole
Hole Diameter (mm): 22.5
Diameter (mm): 76.2
Effective Length (in): 5.343
Effective Length (mm): 135.7
Puller Thread: No
Internal Grease Passage Hole: Yes
Diameter (in): 3.0
查看更多
零件号 247-8063 的兼容型号

目前我们没有此零件的兼容性信息。