HomeGround Engaging Tools (Ferramentas de Penetração no Solo)Pontas da Extremidade e Bordas Cortantes da NiveladoraBordas Cortantes da Niveladora264-2204: Bordas Cortantes Curvadas
Home
Ground Engaging Tools (Ferramentas de Penetração no Solo)Pontas da Extremidade e Bordas Cortantes da NiveladoraBordas Cortantes da Niveladora
264-2204: Bordas Cortantes Curvadas
264-2204: Bordas Cortantes Curvadas

Borda Cortante Curva Serrilhada

Marca: Cat

Imagens do Produto
264-2204: Bordas Cortantes Curvadas
264-2204: Bordas Cortantes Curvadas
264-2204: Bordas Cortantes Curvadas
264-2204: Bordas Cortantes Curvadas
264-2204: Bordas Cortantes Curvadas
Para ver as opções de substituição, entre em contato com o revendedor.

Borda Cortante Curva Serrilhada

Marca: Cat

Adicione o equipamento para ver se as peças são compatíveis ou se há opções de reparo disponíveis.
É Compatível?Adicione o equipamento para ver se as peças são compatíveis ou se há opções de reparo disponíveis.
Adicionar Equipamento
Será que é compatível ou está procurando conserto? Adicione o equipamento para ver se as peças são compatíveis ou se há opções de reparo disponíveis.
DESCONTINUADO
Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Diagrama de peças para 264-2204
Exibir Diagramas de Peças Detalhados
Adicionar Seu Equipamento
Especificações para número de peça 264-2204

Unidades de Medida

EUAMétrica
Máquina: Motoniveladora
Espessura (mm): 25,4
Largura (mm): 203,2
Serrilha: Serrilhado
Material: Endurecido Uniformemente (DH2)
Espessura (pol): 1
Hole Spacing (in): 6
Serrated Tooth (in): 2,48
End Hole Spacing (in): 3
End Hole Spacing (mm): 76,2
Overall Length (mm): 908,4
Width (in): 8
Wear or Durability: Standard
Overall Length (in): 35,764
Serrated Tooth (mm): 63
Hole Quantity: 7
Serrated Gap (in): 0,787
Edge Shape: Curved
Edge Type: Serrated
Serrated Gap (mm): 20
Hole Size: 3/4-in Plow Bolt (21 mm square)
Hole Spacing (mm): 152,4
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 264-2204

No momento, não há nenhuma informação de compatibilidade dessa peça.

LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Converse com um especialista