หน้าแรกเครื่องมืองานดินขอบตัดรถเกรดดินและดอกตัดส่วนปลายขอบตัดรถเกรดดิน264-2204: Curved Cutting Edges
หน้าแรกเครื่องมืองานดินขอบตัดรถเกรดดินและดอกตัดส่วนปลายขอบตัดรถเกรดดิน264-2204: Curved Cutting Edges
264-2204: Curved Cutting Edges

Serrated Curved Cutting Edge

แบรนด์: Cat

รูปภาพผลิตภัณฑ์
264-2204: Curved Cutting Edges
264-2204: Curved Cutting Edges
264-2204: Curved Cutting Edges
264-2204: Curved Cutting Edges
264-2204: Curved Cutting Edges
ติดต่อตัวแทนจำหน่ายของคุณสำหรับตัวเลือกอะไหล่ทดแทน

Serrated Curved Cutting Edge

แบรนด์: Cat

ยกเลิกแล้ว
ข้อมูลด้านการรับประกัน
นโยบายการคืนสินค้า
แผนภาพคำอธิบายข้อมูลจำเพาะรุ่นที่ใช้กันได้
ข้อมูลจำเพาะสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 264-2204

หน่วยวัด

USเมตริก
Hole Spacing (in): 6.0
Serrated Tooth (in): 2.48
End Hole Spacing (in): 3.0
End Hole Spacing (mm): 76.2
Thickness (mm): 25.4
Overall Length (mm): 908.4
Width (in): 8.0
Wear or Durability: Standard
Serration: Serrated
Overall Length (in): 35.764
Serrated Tooth (mm): 63.0
Width (mm): 203.2
Hole Quantity: 7
Serrated Gap (in): 0.787
Edge Shape: Curved
Edge Type: Serrated
Serrated Gap (mm): 20.0
Thickness (in): 1.0
Machine: Motor Grader
Hole Size: 3/4-in Plow Bolt (21 mm square)
Material: Through Hardened (DH2),Boron Steel
Hole Spacing (mm): 152.4
แสดงเพิ่มเติม
รุ่นที่ใช้ร่วมกันได้สำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 264-2204

ขณะนี้เราไม่มีข้อมูลการใช้ร่วมกันได้สำหรับชิ้นส่วนนี้

คีย์คีย์
ติดตั้งจากโรงงาน

ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต

การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน