HomeAtualização e Kits de ReparoReparo e Kits de ServiçoMotoresKits de junta de motor265-5326: KIT-INSTALAÇÃO DA BOMBA DE ÓLEO EXTERNA
HomeAtualização e Kits de ReparoReparo e Kits de ServiçoMotoresKits de junta de motor265-5326: KIT-INSTALAÇÃO DA BOMBA DE ÓLEO EXTERNA
265-5326: KIT-INSTALAÇÃO DA BOMBA DE ÓLEO EXTERNA

Kit de Bomba de Óleo do Motor Externo

Marca: Cat

Imagens do Produto
265-5326: KIT-INSTALAÇÃO DA BOMBA DE ÓLEO EXTERNA
265-5326: KIT-INSTALAÇÃO DA BOMBA DE ÓLEO EXTERNA

Kit de Bomba de Óleo do Motor Externo

Marca: Cat

Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
Peças incluídas neste kit

Sem resultados disponíveis.

3E-6788: Anel Retentor em O com 40,94 mm de Diâmetro Interno
3E-6788: Anel Retentor em O com 40,94 mm de Diâmetro InternoQuantidade: 1
6V-3834: Anel Retentor em O com 88,57 mm de Diâmetro Interno
6V-3834: Anel Retentor em O com 88,57 mm de Diâmetro InternoQuantidade: 1
5P-8068: Anel Retentor em O com 37,47 mm de Diâmetro Interno
5P-8068: Anel Retentor em O com 37,47 mm de Diâmetro InternoQuantidade: 2
6V-5134: Anel Retentor em O com 31,12 mm de Diâmetro Interno
6V-5134: Anel Retentor em O com 31,12 mm de Diâmetro InternoQuantidade: 3
6D-7146: Anel Retentor em O com 101,27 mm de Diâmetro Interno
6D-7146: Anel Retentor em O com 101,27 mm de Diâmetro InternoQuantidade: 1
346-4897: Anel Retentor em O com 40,87 mm de Diâmetro Interno
346-4897: Anel Retentor em O com 40,87 mm de Diâmetro InternoQuantidade: 1
061-9455: Anel Retentor em O com 47,22 mm de Diâmetro Interno
061-9455: Anel Retentor em O com 47,22 mm de Diâmetro InternoQuantidade: 1
8J-4351: Anel Retentor em O com 44,04 mm de Diâmetro Interno
8J-4351: Anel Retentor em O com 44,04 mm de Diâmetro InternoQuantidade: 1
Mostrando 1 a 8 de 8
DescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Especificações para número de peça 265-5326
O Kit Contém: Juntas e selos
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 265-5326

MOTOR DE CAMINHÃO

C11 C13

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto