HomeMotorMotores e BlocosComponentes de Bloco do MotorRolamentos Tipo Luva279-5127: Rolamento Tipo Luva com 55,04 mm de Diâmetro Externo
Home
MotorMotores e BlocosComponentes de Bloco do MotorRolamentos Tipo Luva
279-5127: Rolamento Tipo Luva com 55,04 mm de Diâmetro Externo
279-5127: Rolamento Tipo Luva com 55,04 mm de Diâmetro Externo

Rolamento Tipo Luva Cat® com 55,04 mm de Diâmetro Externo e 104 mm de Comprimento para Engrenagem Satélite no Trem de Força

Marca: Cat

Imagens do Produto
279-5127: Rolamento Tipo Luva com 55,04 mm de Diâmetro Externo
279-5127: Rolamento Tipo Luva com 55,04 mm de Diâmetro Externo
279-5127: Rolamento Tipo Luva com 55,04 mm de Diâmetro Externo
279-5127: Rolamento Tipo Luva com 55,04 mm de Diâmetro Externo
279-5127: Rolamento Tipo Luva com 55,04 mm de Diâmetro Externo

Rolamento Tipo Luva Cat® com 55,04 mm de Diâmetro Externo e 104 mm de Comprimento para Engrenagem Satélite no Trem de Força

Marca: Cat

Adicione o equipamento para ver se as peças são compatíveis ou se há opções de reparo disponíveis.
É Compatível?Adicione o equipamento para ver se as peças são compatíveis ou se há opções de reparo disponíveis.
Adicionar Equipamento
Será que é compatível ou está procurando conserto? Adicione o equipamento para ver se as peças são compatíveis ou se há opções de reparo disponíveis.
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
Diagrama de peças para 279-5127
Exibir Diagramas de Peças Detalhados
Adicionar Seu Equipamento
Especificações para número de peça 279-5127

Unidades de Medida

EUAMétrica
Tipo: Luva Flangeada
Material: Aço
Diâmetro Interno (mm): 43
Diâmetro Externo (mm): 55
Comprimento Total (mm): 104
Diâmetro do Flange (mm): 100
Espessura do Lábio (mm): 5
Sulco Interno: Não
Sulco Externo: Não
Furos transversais: Não
Diâmetro Interno (pol): 1,70
Diâmetro Externo (pol): 2,17
Comprimento Total (pol): 4,09
Diâmetro do Flange (pol): 3,94
Espessura do Lábio (pol): 0,19
Exibir Mais

Tempo de manutenção?

Facilitamos as coisas

Kits de manutenção completos disponíveis por tipo de equipamento, incluindo intervalos de 250, 500 e 1.000 horas.

Modelos Compatíveis para número de peça 279-5127

CAMINHÃO FORA-DE-ESTRADA

797F 797B

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Converse com um especialista