HomeFerragens, Selos e ConsumíveisSelos, Juntas e Anéis RetentoresOutros Selos2P-7023: Pacote de Calços de Aço com 4,75 mm de Espessura
HomeFerragens, Selos e ConsumíveisSelos, Juntas e Anéis RetentoresOutros Selos2P-7023: Pacote de Calços de Aço com 4,75 mm de Espessura
2P-7023: Pacote de Calços de Aço com 4,75 mm de Espessura

Pacote de Calços

Marca: Cat

Imagens do Produto
2P-7023: Pacote de Calços de Aço com 4,75 mm de Espessura
2P-7023: Pacote de Calços de Aço com 4,75 mm de Espessura
2P-7023: Pacote de Calços de Aço com 4,75 mm de Espessura
2P-7023: Pacote de Calços de Aço com 4,75 mm de Espessura
2P-7023: Pacote de Calços de Aço com 4,75 mm de Espessura

Pacote de Calços

Marca: Cat

Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Especificações para número de peça 2P-7023

Unidades de Medida

EUAMétrica
Espessura Geral (mm): 2,0
Espessura Geral (pol): 0,079
Diâmetro Externo (mm): 241,3
Diâmetro Externo (pol): 9,5
Material: Aço de Calço
Diâmetro Interno (mm): 206,2
Diâmetro Interno (pol): 8,118
Tamanho do Furo (mm): 11
Tamanho do Furo (pol): 0,433
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 2P-7023

TRATOR-ESCRÊIPER DE RODAS

621 639D 633E II 627B 627G 627H 627E 623B 627F 637 631K 623G 631D 623H 631E 623E 623F 631C 631G 621B 633C 637G 637D 621K OEM 637E 621R 621E 621F 637K 633D 657G 621G 621H 621S 657 627K 623K LRC 623K 631K 627 623 621 637 627K LRC 632 631 637K 621K 623F 627F 623E 627E 621E 657G 621F 637K 657 621B 657E 657B

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto