HomeFerragens, Selos e ConsumíveisPinos de Articulação e Rolamentos Tipo LuvaPinos de Articulação334-7584: PINO
Home
Ferragens, Selos e ConsumíveisPinos de Articulação e Rolamentos Tipo LuvaPinos de Articulação
334-7584: PINO
334-7584: PINO

Linkage Pin

Marca: Cat

Imagens do Produto
334-7584: PINO
334-7584: PINO
334-7584: PINO
334-7584: PINO
334-7584: PINO

Linkage Pin

Marca: Cat

Adicione o equipamento para ver se as peças são compatíveis ou se há opções de reparo disponíveis.
É Compatível?Adicione o equipamento para ver se as peças são compatíveis ou se há opções de reparo disponíveis.
Adicionar Equipamento
Será que é compatível ou está procurando conserto? Adicione o equipamento para ver se as peças são compatíveis ou se há opções de reparo disponíveis.
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
Diagrama de peças para 334-7584
Exibir Diagramas de Peças Detalhados
Adicionar Seu Equipamento
Especificações para número de peça 334-7584

Unidades de Medida

EUAMétrica
Pin Type: Straight Pin
Material: STEEL,Alloy Chromium,Carbon Steel
Plating: Hard Chrome Plated
Pin Diameter (mm): 63
Pin Diameter (in): 2,48
Length (mm): 155
Length (in): 6,1
Removal Aid / Feature: No Puller Hole
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 334-7584

MOTONIVELADORA

140M 3 AWD 14L 140 12M 150 160 12M 3 12M 2 14 140M 120M 12M 3 AWD 160M 2 160M 3 AWD 160M 3 140M 3 140M 2 120M 2 160M

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Converse com um especialista