HomeHidráulicaGrupos e Componentes de Válvula HidráulicaOutras Válvulas Hidráulicas348-6977: Válvula de Alívio para Válvulas de Controle do Cilindro Hidráulico
HomeHidráulicaGrupos e Componentes de Válvula HidráulicaOutras Válvulas Hidráulicas348-6977: Válvula de Alívio para Válvulas de Controle do Cilindro Hidráulico
348-6977: Válvula de Alívio para Válvulas de Controle do Cilindro Hidráulico

Válvula de Alívio Cat® para Válvulas de Controle do Cilindro Hidráulico

Marca: Cat

Imagens do Produto
348-6977: Válvula de Alívio para Válvulas de Controle do Cilindro Hidráulico
348-6977: Válvula de Alívio para Válvulas de Controle do Cilindro Hidráulico
348-6977: Válvula de Alívio para Válvulas de Controle do Cilindro Hidráulico
348-6977: Válvula de Alívio para Válvulas de Controle do Cilindro Hidráulico
348-6977: Válvula de Alívio para Válvulas de Controle do Cilindro Hidráulico

Válvula de Alívio Cat® para Válvulas de Controle do Cilindro Hidráulico

Marca: Cat

Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Especificações para número de peça 348-6977

Unidades de Medida

EUAMétrica
Comprimento (mm): 92,4
Tamanho Sextavado (mm): 26,0
Comprimento (pol): 3,63
Tamanho da Rosca (pol): 7/8-14
Tamanho Sextavado (pol): 1,02
Material: Carbon Steel
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 348-6977

CAMINHÃO BASCULANTE ARTICULADO

730C2 725C 730 730C 730 EJECTOR 725 725C2 735 730C2 EJ 730C 730

MOTOR - CAMINHÃO

TR16-C7.1

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto