Caterpillar

ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ

ನಿಮ್ಮ ಸಲಕರಣೆಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವ ಭಾಗಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ.
ಯಾವುದೇ ಸೂಚಿಸಿದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಿಲ್ಲ

ಸ್ಟೋರ್ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಮಾಡಿ
Caterpillar

ಸ್ಟೋರ್ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

ದರ ಮತ್ತು ಲಭ್ಯತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ

ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ

ಸೂಕ್ತವಾದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಸೂಕ್ತವಾದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಥವಾ ಹೆಸರನ್ನು ಹುಡುಕಿ

ಸ್ಟೋರ್ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ

ಹೋಮ್ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ಸ್ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ವಾಲ್ವ್ ಗುಂಪುಗಳು ಮತ್ತು ಘಟಕಗಳುಇತರ ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಕವಾಟಗಳು348-6977: ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಾಲ್ವ್‌ಗಳಿಗೆ ರಿಲೀಫ್ ವಾಲ್ವ್
ಹೋಮ್ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ಸ್ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ವಾಲ್ವ್ ಗುಂಪುಗಳು ಮತ್ತು ಘಟಕಗಳುಇತರ ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಕವಾಟಗಳು348-6977: ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಾಲ್ವ್‌ಗಳಿಗೆ ರಿಲೀಫ್ ವಾಲ್ವ್
348-6977: ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಾಲ್ವ್‌ಗಳಿಗೆ ರಿಲೀಫ್ ವಾಲ್ವ್

ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಾಲ್ವ್‌ಗಳಿಗಾಗಿ Cat® ರಿಲೀಫ್ ವಾಲ್ವ್

ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್: Cat

ಉತ್ಪನ್ನದ ಚಿತ್ರಗಳು
348-6977: ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಾಲ್ವ್‌ಗಳಿಗೆ ರಿಲೀಫ್ ವಾಲ್ವ್
348-6977: ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಾಲ್ವ್‌ಗಳಿಗೆ ರಿಲೀಫ್ ವಾಲ್ವ್
348-6977: ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಾಲ್ವ್‌ಗಳಿಗೆ ರಿಲೀಫ್ ವಾಲ್ವ್
348-6977: ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಾಲ್ವ್‌ಗಳಿಗೆ ರಿಲೀಫ್ ವಾಲ್ವ್
348-6977: ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಾಲ್ವ್‌ಗಳಿಗೆ ರಿಲೀಫ್ ವಾಲ್ವ್

ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಾಲ್ವ್‌ಗಳಿಗಾಗಿ Cat® ರಿಲೀಫ್ ವಾಲ್ವ್

ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್: Cat

ವಾರರಂಟಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮಶನ್
ರಿಟರ್ನ್ ಪಾಲಿಸಿ
ರೇಖಾಚಿತ್ರವಿವರಣೆನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆಗಳುಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಮಾದರಿಗಳು
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 348-6977 ಗಾಗಿ ವಿಶೇಷಣಗಳು

ಅಳತೆಯ ಘಟಕಗಳು

USಮೆಟ್ರಿಕ್
ಉದ್ದ (mm): 92.4
ಹೆಕ್ಸ್ ಗಾತ್ರ (mm): 26.0
ಉದ್ದ (in): 3.63
ಥ್ರೆಡ್ ಗಾತ್ರ (in): 7/8-14
ಹೆಕ್ಸ್ ಗಾತ್ರ (in): 1.02
Material: Carbon Steel
ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 348-6977 ಗಾಗಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಮಾದರಿಗಳು

ಇಂಜಿನ್ - ಟ್ರಕ್

TR16-C7.1

ಆರ್ಟಿಕ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಡಂಪ್ ಟ್ರಕ್

730C2 725C 730 730C 730 EJECTOR 725 725C2 735 730C2 EJ 730C 730

ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಕೀಕೀ
ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಫಿಟ್

ತಯಾರಕರ ವಿಶೇಷಣಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ Cat ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವಂತೆ ಈ ಭಾಗವನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ತಯಾರಕರ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್‌ನಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಉತ್ಪನ್ನವು ನಿಮ್ಮ Cat ಸಾಧನಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಭಾಗವು ನಿಮ್ಮ Cat ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಅದರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಭಾವಿಸಲಾದ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್‌ಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಖರೀದಿಸುವ ಮೊದಲು ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ Cat ಡೀಲರ್ ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಈ ಸೂಚಕವು ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಮರುಉತ್ಪಾದಿತ

ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗದು

ಕಿಟ್

ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ

ಮರುಉತ್ಪಾದಿತ

ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗದು

ಕಿಟ್

ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ