HomeMotorFiltros de Motor e FluidosKits de Reparo e Serviço do MotorKits de Reparo e Serviço do Motor em Geral350-5007: Porta com 1.347 mm de Comprimento
Home
MotorFiltros de Motor e FluidosKits de Reparo e Serviço do MotorKits de Reparo e Serviço do Motor em Geral
350-5007: Porta com 1.347 mm de Comprimento
350-5007: Porta com 1.347 mm de Comprimento

Abertura Cat® para Filtro de Ar, Bateria, Radiador e Acesso

Marca: Cat

Imagens do Produto
350-5007: Porta com 1.347 mm de Comprimento
350-5007: Porta com 1.347 mm de Comprimento
350-5007: Porta com 1.347 mm de Comprimento
350-5007: Porta com 1.347 mm de Comprimento
350-5007: Porta com 1.347 mm de Comprimento

Abertura Cat® para Filtro de Ar, Bateria, Radiador e Acesso

Marca: Cat

Adicione o equipamento para ver se as peças são compatíveis ou se há opções de reparo disponíveis.
É Compatível?Adicione o equipamento para ver se as peças são compatíveis ou se há opções de reparo disponíveis.
Adicionar Equipamento
Será que é compatível ou está procurando conserto? Adicione o equipamento para ver se as peças são compatíveis ou se há opções de reparo disponíveis.
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
Diagrama de peças para 350-5007
Exibir Diagramas de Peças Detalhados
Adicionar Seu Equipamento
Especificações para número de peça 350-5007

Unidades de Medida

EUAMétrica
Altura (pol): 46,93
Material: Aço
Cor Padrão: Amarela
Altura (mm): 1.192
Comprimento (pol): 53,03
Revestimento: Folheamento de Zinco
Comprimento (mm): 1.347
Largura (pol): 5
Largura (mm): 127,1
Exibir Mais

Tempo de manutenção?

Facilitamos as coisas

Kits de manutenção completos disponíveis por tipo de equipamento, incluindo intervalos de 250, 500 e 1.000 horas.

Modelos Compatíveis para número de peça 350-5007

ESCAVADEIRA

318F L 318E L 318F 316F L 316E L 316F

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Converse com um especialista