HomeFerragens, Selos e ConsumíveisSelos, Juntas e Anéis RetentoresAnéis de Encosto366-0231: Anel de Encosto de Borracha com 351,50 mm de Diâmetro Interno
Home
Ferragens, Selos e ConsumíveisSelos, Juntas e Anéis RetentoresAnéis de Encosto
366-0231: Anel de Encosto de Borracha com 351,50 mm de Diâmetro Interno
366-0231: Anel de Encosto de Borracha com 351,50 mm de Diâmetro Interno

Anel de Encosto de borracha Cat® com 1,52 mm de Altura da Seção Transversal e 4 mm de Espessura do Sistema de Suspensão

Marca: Cat

Imagens do Produto
366-0231: Anel de Encosto de Borracha com 351,50 mm de Diâmetro Interno
366-0231: Anel de Encosto de Borracha com 351,50 mm de Diâmetro Interno
366-0231: Anel de Encosto de Borracha com 351,50 mm de Diâmetro Interno
366-0231: Anel de Encosto de Borracha com 351,50 mm de Diâmetro Interno
366-0231: Anel de Encosto de Borracha com 351,50 mm de Diâmetro Interno

Anel de Encosto de borracha Cat® com 1,52 mm de Altura da Seção Transversal e 4 mm de Espessura do Sistema de Suspensão

Marca: Cat

Adicione o equipamento para ver se as peças são compatíveis ou se há opções de reparo disponíveis.
É Compatível?Adicione o equipamento para ver se as peças são compatíveis ou se há opções de reparo disponíveis.
Adicionar Equipamento
Será que é compatível ou está procurando conserto? Adicione o equipamento para ver se as peças são compatíveis ou se há opções de reparo disponíveis.
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
Diagrama de peças para 366-0231
Exibir Diagramas de Peças Detalhados
Adicionar Seu Equipamento
Especificações para número de peça 366-0231

Unidades de Medida

EUAMétrica
Descrição do Material: A Borracha de Uretano tem excelente resistência à abrasão e ao corte e funciona com lubrificantes à base de petróleo e fluidos hidráulicos em temperaturas moderadas. No entanto, não a use com fluidos solúveis em água.
Diâmetro Interno (pol): 13,84
Observações: As Descrições de Dimensão e Material são fornecidas apenas para referência. A cor pode ser diferente na imagem.
Altura da Seção Transversal (pol): 0,16
Largura da Seção Transversal (pol): 0,06
Diâmetro Interno (mm): 351,5
Altura da Seção Transversal (mm): 4
Material: Borracha de Uretano
Largura da Seção Transversal (mm): 1,5
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 366-0231

CAMINHÃO FORA-DE-ESTRADA

793D 793B 793C 793F 794 AC MT4400D AC 793F AC 789C 793F CMD 789D 789B 793F OEM 793F XQ 789G 793 793D 789 789D 798 794 AC 796 AC 793F 798 AC

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Converse com um especialista