HomeAtualização e Kits de ReparoKits de AtualizaçãoSegurança370-7004: MSS
Home
Atualização e Kits de ReparoKits de AtualizaçãoSegurança
370-7004: MSS
370-7004: MSS

O kit fornece um sistema programável para gerenciar o acesso à máquina. Requer chaves MSS especiais.

Marca: Cat

Imagens do Produto
370-7004: MSS
370-7004: MSS
370-7004: MSS

O kit fornece um sistema programável para gerenciar o acesso à máquina. Requer chaves MSS especiais.

Marca: Cat

Verificar Preço
Verificar Preço
Faça login para ver o preço do cliente
Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
Peças incluídas neste kit

Sem resultados disponíveis.

213-6065: CONJ FIAÇÃO ELÉTRICA
213-6065: CONJ FIAÇÃO ELÉTRICAQuantidade: 1
225-5927: PELÍCULA SEGURANÇA
225-5927: PELÍCULA SEGURANÇAQuantidade: 1
219-6607: RÓTULO-ETIQ
219-6607: RÓTULO-ETIQQuantidade: 2
285-3231: Chave de Segurança Eletrônica
285-3231: Chave de Segurança EletrônicaQuantidade: 2
205-0826: Película-Máquina
205-0826: Película-MáquinaQuantidade: 1
8T-4205: Arruela Rígida com 2 mm de Espessura
8T-4205: Arruela Rígida com 2 mm de EspessuraQuantidade: 2
206-5208: CONJ BOBINA
206-5208: CONJ BOBINAQuantidade: 1
486-0923: GP DE CONTROLE
486-0923: GP DE CONTROLEQuantidade: 1
5C-8311: Anel Espiral com Diâmetro Interno de 29 mm
5C-8311: Anel Espiral com Diâmetro Interno de 29 mmQuantidade: 2
5C-2890: Porca hexagonal M6 x 1 mm
5C-2890: Porca hexagonal M6 x 1 mmQuantidade: 2
8C-5607: Suporte de Isolação Colado Central
8C-5607: Suporte de Isolação Colado CentralQuantidade: 4
9X-2480: Parafuso de Cabeça Sextavada M6-1 x 45 mm
9X-2480: Parafuso de Cabeça Sextavada M6-1 x 45 mmQuantidade: 2
9X-6165: Arruela com 6,5 mm de Diâmetro Interno
9X-6165: Arruela com 6,5 mm de Diâmetro InternoQuantidade: 2
345-0401: PELÍCULA
345-0401: PELÍCULAQuantidade: 1
109-8895: CHAPA DE IDENTIFICAÇÃO
109-8895: CHAPA DE IDENTIFICAÇÃOQuantidade: 2
3S-2093: Cinta com 202 mm de comprimento
3S-2093: Cinta com 202 mm de comprimentoQuantidade: 1
8C-5608: Espaçador de Montagem do Controle de Comunicação
8C-5608: Espaçador de Montagem do Controle de ComunicaçãoQuantidade: 2
Mostrando 1 a 17 de 17
DescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Especificações para número de peça 370-7004

Ainda estamos trabalhando para adicionar uma especificação para esta peça.

Modelos Compatíveis para número de peça 370-7004

TRATOR DE RODAS

938K 938M 924K 926M 930K 930M

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Converse com um especialista