Αρχική οθόνηΣετ Αναβάθμισης και ΕπισκευήςΚιτ αναβάθμισηςΑσφάλεια370-7004: MSS
Αρχική οθόνη
Σετ Αναβάθμισης και ΕπισκευήςΚιτ αναβάθμισηςΑσφάλεια
370-7004: MSS
370-7004: MSS

Το κιτ παρέχει ένα προγραμματιζόμενο σύστημα για τη διαχείριση της πρόσβασης στο μηχάνημα. Απαιτούνται ειδικά κλειδιά MSS.

Μάρκα: Cat

Εικόνες Προϊόντος
370-7004: MSS
370-7004: MSS
370-7004: MSS

Το κιτ παρέχει ένα προγραμματιζόμενο σύστημα για τη διαχείριση της πρόσβασης στο μηχάνημα. Απαιτούνται ειδικά κλειδιά MSS.

Μάρκα: Cat

Έλεγχος τιμών
Έλεγχος τιμών
Συνδεθείτε για να δείτε την τιμή πελάτη σας
Πληροφορίες εγγύησης
Πολιτική Επιστροφών
Ανταλλακτικά που περιλαμβάνονται σε αυτό το κιτ

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα.

206-5208: ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΠΗΝΙΟΥ
206-5208: ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΠΗΝΙΟΥΠοσότητα: 1
486-0923: ΕΛΕΓΧ ΓΧ
486-0923: ΕΛΕΓΧ ΓΧΠοσότητα: 1
5C-8311: Σπειροειδής δακτύλιος εσωτερικής διαμέτρου 29 mm
5C-8311: Σπειροειδής δακτύλιος εσωτερικής διαμέτρου 29 mmΠοσότητα: 2
8C-5607: Κεντρική συγκολλημένη βάση μόνωσης
8C-5607: Κεντρική συγκολλημένη βάση μόνωσηςΠοσότητα: 4
5C-2890: Εξαγωνικό παξιμάδι M6 x 1 mm
5C-2890: Εξαγωνικό παξιμάδι M6 x 1 mmΠοσότητα: 2
9X-2480: Μπουλόνι εξάγωνης κεφαλής M6-1 x 45 mm
9X-2480: Μπουλόνι εξάγωνης κεφαλής M6-1 x 45 mmΠοσότητα: 2
9X-6165: Ροδέλα εσωτερικής διαμέτρου 6,5 mm
9X-6165: Ροδέλα εσωτερικής διαμέτρου 6,5 mmΠοσότητα: 2
345-0401: ΜΕΜΒΡΑΝΗ
345-0401: ΜΕΜΒΡΑΝΗΠοσότητα: 1
109-8895: ΠΛΑΚΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
109-8895: ΠΛΑΚΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣΠοσότητα: 2
3S-2093: Ιμάντας καλωδίου μήκους 202 mm
3S-2093: Ιμάντας καλωδίου μήκους 202 mmΠοσότητα: 1
8C-5608: Αποστάτης στερέωσης ελέγχου επικοινωνίας
8C-5608: Αποστάτης στερέωσης ελέγχου επικοινωνίαςΠοσότητα: 2
213-6065: ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ
213-6065: ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣΠοσότητα: 1
225-5927: Machine Security Information Film
225-5927: Machine Security Information FilmΠοσότητα: 1
219-6607: Ετικέτα-Καρτέλα
219-6607: Ετικέτα-ΚαρτέλαΠοσότητα: 2
285-3231: Ηλεκτρονικό κλειδί ασφαλείας
285-3231: Ηλεκτρονικό κλειδί ασφαλείαςΠοσότητα: 2
205-0826: Ετικέτα-Μηχάνημα
205-0826: Ετικέτα-ΜηχάνημαΠοσότητα: 1
8T-4205: Σκληρή ροδέλα πάχους 2 mm
8T-4205: Σκληρή ροδέλα πάχους 2 mmΠοσότητα: 2
Εμφανίζονται 1 έως 17 από 17
ΠεριγραφήΠροδιαγραφέςΣυμβατά μοντέλα
Προδιαγραφές για τον κωδικό ανταλλακτικού 370-7004

Εξακολουθούμε να εργαζόμαστε για την προσθήκη προδιαγραφής για αυτό το εξάρτημα.

Συμβατά μοντέλα για τον κωδικό ανταλλακτικού 370-7004

ΤΡΟΧΟΦΟΡΟΣ ΠΡΟΩΘΗΤΗΣ

938K 938M 924K 926M 930K 930M

Προβολή περισσότερων
ΚλειδίΚλειδί
Εργοστασιακή εγκατάσταση

Αυτό το ανταλλακτικό έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει στον εξοπλισμό Cat σας με βάσει τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Οποιεσδήποτε αλλαγές στη διαμόρφωση του κατασκευαστή ενδέχεται να οδηγήσουν σε μη δυνατότητα προσαρμογής του προϊόντος στον εξοπλισμό Cat σας. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Cat σας πριν την αγορά για να βεβαιωθείτε ότι αυτό το ανταλλακτικό είναι κατάλληλο για τον εξοπλισμό Cat σας στην τρέχουσα κατάστασή του και υποθετική διαμόρφωση. Αυτός ο δείκτης δεν μπορεί να εγγυηθεί συμβατότητα για όλα τα ανταλλακτικά.

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Μιλήστε με έναν ειδικό