HomeGround Engaging Tools (Ferramentas de Penetração no Solo)Bordas Cortantes da Lâmina e Pontas de ExtremidadePontas de Extremidade da Lâmina3G-8322: Pontas de Extremidade em Formato de Copo a Quente do Lado Esquerdo
Home
Ground Engaging Tools (Ferramentas de Penetração no Solo)Bordas Cortantes da Lâmina e Pontas de ExtremidadePontas de Extremidade da Lâmina
3G-8322: Pontas de Extremidade em Formato de Copo a Quente do Lado Esquerdo
3G-8322: Pontas de Extremidade em Formato de Copo a Quente do Lado Esquerdo

D4 em Forma de Copo a Quente 19 mm

Marca: Cat

Imagens do Produto
3G-8322: Pontas de Extremidade em Formato de Copo a Quente do Lado Esquerdo
3G-8322: Pontas de Extremidade em Formato de Copo a Quente do Lado Esquerdo
3G-8322: Pontas de Extremidade em Formato de Copo a Quente do Lado Esquerdo
3G-8322: Pontas de Extremidade em Formato de Copo a Quente do Lado Esquerdo
3G-8322: Pontas de Extremidade em Formato de Copo a Quente do Lado Esquerdo

D4 em Forma de Copo a Quente 19 mm

Marca: Cat

Adicione o equipamento para ver se as peças são compatíveis ou se há opções de reparo disponíveis.
É Compatível?Adicione o equipamento para ver se as peças são compatíveis ou se há opções de reparo disponíveis.
Adicionar Equipamento
Será que é compatível ou está procurando conserto? Adicione o equipamento para ver se as peças são compatíveis ou se há opções de reparo disponíveis.
Verificar Preço
Verificar Preço
Faça login para ver o preço do cliente
Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
Geralmente Comprados Juntos
3G-83223G-8322
3G-83213G-8321
4T-30264T-3026
Exibir Todas as Peças
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Diagrama de peças para 3G-8322
Exibir Diagramas de Peças Detalhados
Adicionar Seu Equipamento
Especificações para número de peça 3G-8322

Unidades de Medida

EUAMétrica
Lower Hole Pattern: 3
Lower Hole Spacing (mm): 101,6
Thickness (mm): 22
End Bit Type: HC
Overall Length (mm): 428
Width (in): 9,508
Wear or Durability: Standard
Upper Hole Spacing (mm): 101,6
Overall Length (in): 16,85
Width (mm): 241,5
Upper Hole Spacing (in): 4
Position: LH
Upper Hole Pattern: 3
Lower Hole Spacing (in): 4
Thickness (in): 0,866
Hole Size: 5/8-in Plow Bolt (18 mm square)
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 3G-8322

TRATOR FLORESTAL DE ESTEIRAS

55

TRATOR DE ESTEIRAS

D5B 6 5 977 163 153 5A 5S

Exibir Mais
Peças relacionadas
4F-3654
4F-3654: Parafuso de arado com 50,8 mm de comprimento e rosca 5/8-11
Verificar Preço
4K-0367
4K-0367: Porca Hexagonal de 0,625 pol
Verificar Preço
5P-8247
5P-8247: Arruela Dura com 3,5 mm de Espessura
Verificar Preço
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Converse com um especialista