HomeFerragens, Selos e ConsumíveisBarras, Chapas e Suportes AnguladosChapas de Forma Comum Plana3J-6572: Calço com 0,51 mm de Espessura
Home
Ferragens, Selos e ConsumíveisBarras, Chapas e Suportes AnguladosChapas de Forma Comum Plana
3J-6572: Calço com 0,51 mm de Espessura
3J-6572: Calço com 0,51 mm de Espessura

Calço de Aço Cat® com 0,51 mm de Espessura

Marca: Cat

Imagens do Produto
3J-6572: Calço com 0,51 mm de Espessura
3J-6572: Calço com 0,51 mm de Espessura
3J-6572: Calço com 0,51 mm de Espessura
3J-6572: Calço com 0,51 mm de Espessura
3J-6572: Calço com 0,51 mm de Espessura

Calço de Aço Cat® com 0,51 mm de Espessura

Marca: Cat

Verificar Preço
Verificar Preço
Faça login para ver o preço do cliente
Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Diagrama de peças para 3J-6572
Exibir Diagramas de Peças Detalhados
Adicionar Seu Equipamento
Especificações para número de peça 3J-6572

Unidades de Medida

EUAMétrica
Tamanho do Furo (pol): 0,78
Tamanho do Furo (mm): 19,84
Descrição do Material: Aço da mola
Comprimento (pol): 3,25
Comprimento (mm): 82,55
Material: Aço
Espessura (pol): 0,02
Espessura (mm): 0,51
Peso (kg): 0,01
Peso (lb): 0,02
Largura (pol): 1,5
Largura (mm): 38,1
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 3J-6572

TRATOR DE RODAS

834B 814B 824C

TRATOR-ESCRÊIPER DE RODAS

657B 627 637 657 633 639D 633B 633D

FERRAMENTA DE TRABALHO

931 D3

ROLO COMPRESSOR

825C 815B 816B

PRODUTOS FLORESTAIS

227

TRATOR FLORESTAL DE ESTEIRAS

53 57H 56 55 54 56H D5HTSK II

TRATOR DE ESTEIRAS

163 143 153 141 140 D6H XL D6H XR D6T LGP D7G D7H D6D SR D6R III D5 D6GC D8N D6H II D6R STD D3C II D6N LGP D6R XL D6R II D6T XW D3B D3C D5H XL D6T XL D4H D5R2 D4E D4E SR D5B D5H D6E SR D6D D7G2 D6R D6T D6N D6R LGP D6E D6H 7 6 5 4 977 951 955 4S 4P 6 5A 5P 5S 7SU 6A 814S 6S 7A 7S 7U 6SU 7S LGP 8A 824S 8U 825 834U 834S 3S 3P 8SU 824C 4A

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Converse com um especialista