Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।
নিবন্ধন
Caterpillar

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন

সরঞ্জাম বেছে নিন

হোমহার্ডওয়্যার, সীল, ও ভোগ্য পণ্যসামগ্রীবার, প্লেট, ও অ্যাঙ্গেল ব্র্যাকেটফ্ল্যাট সাধারণ আকৃতির প্লেট3J-6572: 0.51mm পুরু শিম
হোম
হার্ডওয়্যার, সীল, ও ভোগ্য পণ্যসামগ্রীবার, প্লেট, ও অ্যাঙ্গেল ব্র্যাকেটফ্ল্যাট সাধারণ আকৃতির প্লেট
3J-6572: 0.51mm পুরু শিম
3J-6572: 0.51mm পুরু শিম

Cat® 0.51mm পুরু স্টিলের শিম

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
3J-6572: 0.51mm পুরু শিম
3J-6572: 0.51mm পুরু শিম
3J-6572: 0.51mm পুরু শিম
3J-6572: 0.51mm পুরু শিম
3J-6572: 0.51mm পুরু শিম

Cat® 0.51mm পুরু স্টিলের শিম

ব্র্যান্ড: Cat

এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
এটি উপযুক্ত হবে?এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
সরঞ্জাম যোগ করুন
এটা উপযুক্ত হবে বা মেরামতের জন্য খুঁজছেন? এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
প্রায়ই একসাথে কেনা হয়ে থাকে
3J-65723J-6572
4J-05204J-0520
4J-52674J-5267
সমস্ত পার্ট দেখুন
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
3J-6572 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
পার্ট নম্বর 3J-6572 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক
হোলের সাইজ (in): 0.78
হোলের সাইজ (mm): 19.84
দৈর্ঘ্য (in): 3.25
উপাদানের বিবরণ: স্প্রিং স্টিল
দৈর্ঘ্য (mm): 82.55
উপদান: স্টিল
পুরুত্ব (in): 0.02
পুরুত্ব (mm): 0.51
ওজন (kg): 0.01
ওজন (lb): 0.02
প্রস্থ (in): 1.5
প্রস্থ (mm): 38.1
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 3J-6572 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

ওয়ার্ক টুল

931 D3

হুইল ট্র্যাক্টর-স্ক্র্যাপার

657B 627 637 657 633 639D 633B 633D

ফরেস্ট প্রোডাক্ট

227

আর্থমুভিং কম্প্যাক্টর

825C 815B 816B

হুইল ডোজার

834B 814B 824C

ট্র্যাক-টাইপ ট্র্যাক্টর

163 143 153 141 140 D6H XL D6H XR D6T LGP D7G D7H D6D SR D6R III D5 D6GC D8N D6H II D6R STD D3C II D6N LGP D6R XL D6R II D6T XW D3B D3C D5H XL D6T XL D4H D5R2 D4E D4E SR D5B D5H D6E SR D6D D7G2 D6R D6T D6N D6R LGP D6E D6H 7 6 5 4 977 951 955 4S 4P 6 5A 5P 5S 7SU 6A 814S 6S 7A 7S 7U 6SU 7S LGP 8A 824S 8U 825 834U 834S 3S 3P 8SU 824C 4A

ট্র্যাক-টাইপ স্কিডার

53 57H 56 55 54 56H D5HTSK II

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন