HomeFerragens, Selos e ConsumíveisFerragensArruelas e Espaçadores490-7396: Arruela plana de aço M42 ID
HomeFerragens, Selos e ConsumíveisFerragensArruelas e Espaçadores490-7396: Arruela plana de aço M42 ID
490-7396: Arruela plana de aço M42 ID

Cat® Bevel Gear Flat Washer provides a stable and smooth surface for distributing loads and reducing friction between rotating components in equipment

Marca: Cat

Imagens do Produto
490-7396: Arruela plana de aço M42 ID
490-7396: Arruela plana de aço M42 ID
490-7396: Arruela plana de aço M42 ID
490-7396: Arruela plana de aço M42 ID
490-7396: Arruela plana de aço M42 ID

Cat® Bevel Gear Flat Washer provides a stable and smooth surface for distributing loads and reducing friction between rotating components in equipment

Marca: Cat

Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Descrição do número de série 490-7396

The Bevel Gear Flat Washer is designed to enhance the performance and longevity of bevel gear assemblies in equipment. This washer acts as a spacer and load distributor, ensuring even distribution of forces and reducing friction between rotating parts. Its flat, smooth surface prevents wear and tear on gears by maintaining proper alignment and spacing, which is for the efficient operation of gear systems. By maintaining the integrity of the bevel gear assembly, the flat washer helps prevent premature failure of gears and other related components, contributing to the overall durability and efficiency of the equipment.

Attributes:
• Smooth surface to minimize friction.
• Withstand high rotational speeds.
• Provides consistent performance under loads.
• Maintains optimal gear spacing.

Applications:
The bevel Gear Flat Washer is installed within the bevel gear assembly of equipment and provides a stable, friction-reducing interface that ensures proper gear alignment and load distribution.

Exibir Mais
Especificações para número de peça 490-7396

Unidades de Medida

EUAMétrica
Washer Type: Flat
Outside Diameter (mm): 68,0
Outer Diameter (mm): 68,0
Inside Diameter (mm): 45,0
Thickness (mm): 3,3
Outer Diameter (in): 2,677
Thickness (in): 0,13
Material: Aço Doce,Aço Carbono
Outside Diameter (in): 2,677
Inside Diameter (in): 1,772
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 490-7396

RETROESCAVADEIRA

415 416 420XE 428 420F2 416F2 430 420 432

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto