Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

రిజిస్టర్ చేసుకోండి
Caterpillar

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

ధరలు & అందుబాటు కోసం

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

పరికరాన్ని జోడించండి

హోమ్హార్డ్‌వేర్, సీల్‌లు & వినియోగ వస్తువులుహార్డ్వేర్వాషర్‌లు & స్పేసర్‌లు490-7396: M42 ID స్టీల్ ఫ్లాట్ వాషర్
హోమ్హార్డ్‌వేర్, సీల్‌లు & వినియోగ వస్తువులుహార్డ్వేర్వాషర్‌లు & స్పేసర్‌లు490-7396: M42 ID స్టీల్ ఫ్లాట్ వాషర్
490-7396: M42 ID స్టీల్ ఫ్లాట్ వాషర్

ఫ్లాట్ వాషర్

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
490-7396: M42 ID స్టీల్ ఫ్లాట్ వాషర్
490-7396: M42 ID స్టీల్ ఫ్లాట్ వాషర్
490-7396: M42 ID స్టీల్ ఫ్లాట్ వాషర్
490-7396: M42 ID స్టీల్ ఫ్లాట్ వాషర్
490-7396: M42 ID స్టీల్ ఫ్లాట్ వాషర్

ఫ్లాట్ వాషర్

బ్రాండ్: Cat

వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 490-7396 కి సంబంధించిన వివరణ

The Bevel Gear Flat Washer is designed to enhance the performance and longevity of bevel gear assemblies in equipment. This washer acts as a spacer and load distributor, ensuring even distribution of forces and reducing friction between rotating parts. Its flat, smooth surface prevents wear and tear on gears by maintaining proper alignment and spacing, which is for the efficient operation of gear systems. By maintaining the integrity of the bevel gear assembly, the flat washer helps prevent premature failure of gears and other related components, contributing to the overall durability and efficiency of the equipment.

Attributes:
• Smooth surface to minimize friction.
• Withstand high rotational speeds.
• Provides consistent performance under loads.
• Maintains optimal gear spacing.

Applications:
The bevel Gear Flat Washer is installed within the bevel gear assembly of equipment and provides a stable, friction-reducing interface that ensures proper gear alignment and load distribution.

మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 490-7396 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
వాషర్ రకం: ఫ్లాట్ వాషర్
Outside Diameter (mm): 68.0
బాహ్య వ్యాసం (mm): 68.0
Inside Diameter (mm): 45.0
బాహ్య వ్యాసం (ఇంచులలో): 2.677
మందం (mm): 3.3
మందం (ఇంచులలో): 0.13
మెటీరియల్: సాఫ్ట్ స్టీల్,కార్బన్ స్టీల్
Outside Diameter (in): 2.677
Inside Diameter (in): 1.772
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 490-7396కి అనుకూల మోడల్‌లు

బ్యాక్‌హో లోడర్

415 416 420XE 428 420F2 416F2 430 420 432

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది