Fazer Login
Pino da Esteira Mestre Cat® para Sistemas de Esteira Lubrificada com Graxa (GLT, Grease Lubricated Track) do Tipo Reforçado Geral, Comprimento: 251 mm, Diâmetro: 47.6 mm
Marca: Cat
Pino da Esteira Mestre Cat® para Sistemas de Esteira Lubrificada com Graxa (GLT, Grease Lubricated Track) do Tipo Reforçado Geral, Comprimento: 251 mm, Diâmetro: 47.6 mm
Marca: Cat
9,9
1,87
9,882
Pino da Esteira Mestre Cat® para Sistemas de Esteira Lubrificada com Graxa (GLT, Grease Lubricated Track) do Tipo Reforçado Geral, Comprimento: 251 mm, Diâmetro: 47.6 mm
9,894
0
0.709
Cat® Track Pin 48mm Outside Diameter, Master, Head Option, 251.3mm long
9,882
0
0.717
Pino da Esteira Cat® com 251 mm de Comprimento, com 47,68 mm de Diâmetro, para elo mestre da esteira direita
9,882
8.839
0.689
Pino Mestre da Esteira Cat® com 251 mm de Comprimento e 47,68 de Diâmetro para elo da esteira em Material Rodante
1,877
9,881
9,882
Pino da esteira para serviço geral Cat® de 47,7 mm de comprimento e 251 mm de diâmetro
9,88
1,88
9,882
Pino de Elo da Esteira Cat® com 251 mm de Comprimento em Material Rodante
1,882
9,882
0
Cat® Track Pin 47.81mm Outside Diameter, Master, 251mm long
Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.
Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.
Remanufaturados
Sem Devolução
Kit
Substituto