Caterpillar

সরঞ্জাম যোগ করুন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই

স্টোর নির্বাচন করুন

এখানে যেকোনো সময় আপনার ট্যাক্সের বিবরণ পূরণ করুন।
নিবন্ধন
Caterpillar
এখানে যেকোনো সময় আপনার ট্যাক্সের বিবরণ পূরণ করুন।

স্টোর নির্বাচন করুন

মূল্য ও উপলভ্যতার জন্য

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন

স্টোর নির্বাচন করুন

সরঞ্জাম যোগ করুন

এখানে যেকোনো সময় আপনার ট্যাক্সের বিবরণ পূরণ করুন।
হোমআন্ডারক্যারিয়েজট্র্যাক উপাদানট্র্যাক পিনস492-0231: ট্র্যাক পিন
হোমআন্ডারক্যারিয়েজট্র্যাক উপাদানট্র্যাক পিনস492-0231: ট্র্যাক পিন
492-0231: ট্র্যাক পিন

Cat® জেনারেল ডিউটি গ্রীজ লুব্রিকেটেড ট্র্যাক (GLT) সিস্টেমের জন্য মাস্টার ট্র্যাক পিন, দৈর্ঘ্য: 251 mm, ব্যাস: 47.6 mm

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
492-0231: ট্র্যাক পিন
492-0231: ট্র্যাক পিন
492-0231: ট্র্যাক পিন
492-0231: ট্র্যাক পিন
492-0231: ট্র্যাক পিন

Cat® জেনারেল ডিউটি গ্রীজ লুব্রিকেটেড ট্র্যাক (GLT) সিস্টেমের জন্য মাস্টার ট্র্যাক পিন, দৈর্ঘ্য: 251 mm, ব্যাস: 47.6 mm

ব্র্যান্ড: Cat

ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
বিকল্প পার্টসের তুলনা
দৈর্ঘ্য (in)
ব্যাস (in)
Overall Length (in)
বর্ণনা
492-0231
এই পার্ট:
492-0231: ট্র্যাক পিন

9.9

1.87

9.882

Cat® জেনারেল ডিউটি গ্রীজ লুব্রিকেটেড ট্র্যাক (GLT) সিস্টেমের জন্য মাস্টার ট্র্যাক পিন, দৈর্ঘ্য: 251 mm, ব্যাস: 47.6 mm

445-6543
এই পার্ট:
445-6543: 44.45mm বাইরের ব্যাসের ট্র্যাক লিঙ্ক মাস্টার পিন

9.894

0

0.709

Cat® Track Pin 48mm Outside Diameter, Master, Head Option, 251.3mm long

253-2740
এই পার্ট:
253-2740: 251mm লং ট্র্যাক মাস্টার পিন

9.882

8.839

0.689

Cat® 251 mm লং, 47.68 ব্যাস, একটি আন্ডার ক্যারেজের ট্র্যাক লিঙ্কের জন্য ট্র্যাক মাস্টার পিন

585-5268
এই পার্ট:
585-5268: ট্র্যাক পিন

9.882

0

0.717

Cat® 251 mm লম্বা, 47.68 mm ব্যাসযুক্ত, রাইট হ্যান্ড ট্র্যাক মাস্টার লিঙ্কের জন্য ট্র্যাক পিন

451-3702
এই পার্ট:
451-3702: ট্র্যাক পিন

1.877

9.881

9.882

Cat® 47.7mm ব্যাস 251mm লম্বা জেনারেল ডিউটি ​​ট্র্যাক পিন

492-0230
এই পার্ট:
492-0230: ট্র্যাক পিন

9.88

1.88

9.882

Cat® একটি আন্ডারক্যারেজে 251 mm লং ট্র্যাক লিঙ্ক পিন

638-9965
এই পার্ট:
638-9965: ট্র্যাক পিন

1.882

9.882

0

Cat® Track Pin 47.81mm Outside Diameter, Master, 251mm long

কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে