HomeMangueiras e TubosMangueiras, Conjuntos de Mangueira e Componentes de MangueiraConjuntos de Mangueiras524-0558: Mangueira de Água de Pressão Média com 12,70 mm de Diâmetro Interno
Home
Mangueiras e TubosMangueiras, Conjuntos de Mangueira e Componentes de MangueiraConjuntos de Mangueiras
524-0558: Mangueira de Água de Pressão Média com 12,70 mm de Diâmetro Interno
524-0558: Mangueira de Água de Pressão Média com 12,70 mm de Diâmetro Interno

Conjunto de Mangueiras Hidráulicas de Pressão Média

Marca: Cat

Imagens do Produto
524-0558: Mangueira de Água de Pressão Média com 12,70 mm de Diâmetro Interno
524-0558: Mangueira de Água de Pressão Média com 12,70 mm de Diâmetro Interno
524-0558: Mangueira de Água de Pressão Média com 12,70 mm de Diâmetro Interno
524-0558: Mangueira de Água de Pressão Média com 12,70 mm de Diâmetro Interno
524-0558: Mangueira de Água de Pressão Média com 12,70 mm de Diâmetro Interno

Conjunto de Mangueiras Hidráulicas de Pressão Média

Marca: Cat

Adicione o equipamento para ver se as peças são compatíveis ou se há opções de reparo disponíveis.
É Compatível?Adicione o equipamento para ver se as peças são compatíveis ou se há opções de reparo disponíveis.
Adicionar Equipamento
Será que é compatível ou está procurando conserto? Adicione o equipamento para ver se as peças são compatíveis ou se há opções de reparo disponíveis.
Verificar Preço
Verificar Preço
Faça login para ver o preço do cliente
Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
Geralmente Comprados Juntos
524-0558524-0558
518-5006518-5006
6V-51386V-5138
Exibir Todas as Peças
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Diagrama de peças para 524-0558
Exibir Diagramas de Peças Detalhados
Adicionar Seu Equipamento
Especificações para número de peça 524-0558

Unidades de Medida

EUAMétrica
Overall Length (mm): 440
Connector Type: Permanent Coupling
Fitting Size (in): -10 Female ORFS
Weight (kg): 0,324
Inside Diameter (in): 0,50
Inside Diameter (mm): 13
Length (in): 17,32
Length (mm): 440
Nut Type: Swivel
Thread: 1-14
Type: Coolant Hose
Material: Carbon Steel,Rubber & Steel Hose
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 524-0558

CAMINHÃO FORA-DE-ESTRADA

789C 789D 789 789B 789D

TRATOR DE RODAS

994F 994H

MOTOR - INDUSTRIAL

3516B

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Converse com um especialista