Caterpillar

ಸಲಕರಣೆಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

ನಿಮ್ಮ ಸಲಕರಣೆಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವ ಭಾಗಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ.
ಯಾವುದೇ ಸೂಚಿಸಿದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಿಲ್ಲ ಪುನಃ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ.
ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಮಾಡಿ
Caterpillar

ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ

ಸೂಕ್ತವಾದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಸೂಕ್ತವಾದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಥವಾ ಹೆಸರನ್ನು ಹುಡುಕಿ

ಸಲಕರಣೆಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

ಹೋಮ್ಮೆತುನೀರ್ನಾಳಗಳು ಮತ್ತು ಕೊಳವೆಗಳುಹೋಸ್ಗಳು, ಹೋಸ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಗಳು ಮತ್ತು ಹೋಸ್ ಘಟಕಗಳುಹೋಸ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಗಳು524-0558: 12.70mm ID ಮಧ್ಯಮ ಒತ್ತಡದ ವಾಟರ್ ಹೋಸ್
ಹೋಮ್
ಮೆತುನೀರ್ನಾಳಗಳು ಮತ್ತು ಕೊಳವೆಗಳುಹೋಸ್ಗಳು, ಹೋಸ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಗಳು ಮತ್ತು ಹೋಸ್ ಘಟಕಗಳುಹೋಸ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಗಳು
524-0558: 12.70mm ID ಮಧ್ಯಮ ಒತ್ತಡದ ವಾಟರ್ ಹೋಸ್
524-0558: 12.70mm ID ಮಧ್ಯಮ ಒತ್ತಡದ ವಾಟರ್ ಹೋಸ್

ಮೀಡಿಯಂ ಪ್ರೆಶರ್ ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಹೋಸ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ

ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್: Cat

ಉತ್ಪನ್ನದ ಚಿತ್ರಗಳು
524-0558: 12.70mm ID ಮಧ್ಯಮ ಒತ್ತಡದ ವಾಟರ್ ಹೋಸ್
524-0558: 12.70mm ID ಮಧ್ಯಮ ಒತ್ತಡದ ವಾಟರ್ ಹೋಸ್
524-0558: 12.70mm ID ಮಧ್ಯಮ ಒತ್ತಡದ ವಾಟರ್ ಹೋಸ್
524-0558: 12.70mm ID ಮಧ್ಯಮ ಒತ್ತಡದ ವಾಟರ್ ಹೋಸ್
524-0558: 12.70mm ID ಮಧ್ಯಮ ಒತ್ತಡದ ವಾಟರ್ ಹೋಸ್

ಮೀಡಿಯಂ ಪ್ರೆಶರ್ ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಹೋಸ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ

ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್: Cat

ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ
ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ
ನಿಮ್ಮಗ್ರಾಹಕರಬೆಲೆಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲುಲಾಗಿನ್ಮಾಡಿ
ವಾರರಂಟಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮಶನ್
ರಿಟರ್ನ್ ಪಾಲಿಸಿ
ರೇಖಾಚಿತ್ರವಿವರಣೆನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆಗಳುಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಮಾದರಿಗಳು
524-0558 ಗಾಗಿ ಭಾಗಗಳ ರೇಖಾಚಿತ್ರ
ವಿವರವಾದ ಭಾಗಗಳ ರೇಖಾಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ನಿಮ್ಮ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 524-0558 ಗಾಗಿ ವಿಶೇಷಣಗಳು

ಅಳತೆಯ ಘಟಕಗಳು

USಮೆಟ್ರಿಕ್
ಒಟ್ಟಾರೆ ಉದ್ದ (mm): 440
ಕನೆಕ್ಟರ್ ಪ್ರಕಾರ: ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಕೂಪ್ಲಿಂಗ್
ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಗಾತ್ರ (in): -10 Female ORFS
ತೂಕ (kg): 0.324
ಒಳಗಿನ ವ್ಯಾಸ (in): 0.50
ಒಳಗಿನ ವ್ಯಾಸ (mm): 13
ಉದ್ದ (in): 17.32
ಉದ್ದ (mm): 440
ನಟ್ ಪ್ರಕಾರ: ಸ್ವಿವೆಲ್
ಥ್ರೆಡ್: 1-14
ಪ್ರಕಾರ: ಕೂಲಂಟ್ ಹೋಸ್
Material: Carbon Steel,Rubber & Steel Hose
ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 524-0558 ಗಾಗಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಮಾದರಿಗಳು

ವ್ಹೀಲ್ ಡೋಜರ್

994F 994H

ಇಂಜಿನ್ - ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್

3516B

ಆಫ್-ಹೈವೇ ಟ್ರಕ್

789C 789D 789 789B 789D

ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಕೀಕೀ
ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಫಿಟ್

ತಯಾರಕರ ವಿಶೇಷಣಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ Cat ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವಂತೆ ಈ ಭಾಗವನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ತಯಾರಕರ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್‌ನಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಉತ್ಪನ್ನವು ನಿಮ್ಮ Cat ಸಾಧನಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಭಾಗವು ನಿಮ್ಮ Cat ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಅದರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಭಾವಿಸಲಾದ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್‌ಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಖರೀದಿಸುವ ಮೊದಲು ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ Cat ಡೀಲರ್ ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಈ ಸೂಚಕವು ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಮರುಉತ್ಪಾದಿತ

ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗದು

ಕಿಟ್

ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ

ಮರುಉತ್ಪಾದಿತ

ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗದು

ಕಿಟ್

ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ

ತಜ್ಞರೊಂದಿಗೆ ಚಾಟ್ ಮಾಡಿ