HomeGround Engaging Tools (Ferramentas de Penetração no Solo)Ferramentas de Penetração no Solo da Perfuratriz de RochasAdaptadores do Martelo Down-The-Hole545-5148: STEM DRILL
HomeGround Engaging Tools (Ferramentas de Penetração no Solo)Ferramentas de Penetração no Solo da Perfuratriz de RochasAdaptadores do Martelo Down-The-Hole545-5148: STEM DRILL
545-5148: STEM DRILL

Marca: Cat

Imagens do Produto
545-5148: STEM DRILL
545-5148: STEM DRILL
545-5148: STEM DRILL
545-5148: STEM DRILL
545-5148: STEM DRILL

Marca: Cat

Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Descrição do número de série 545-5148

Ainda estamos trabalhando para adicionar uma descrição para esta peça.

Especificações para número de peça 545-5148

Unidades de Medida

EUAMétrica
Pipe Diameter (in): 6,626
Box End Thread Size (in): 4,5
Material: Low Alloy Steel,Structural Steel
Effective Length (mm): 10.668,0
Effective Length (in): 420,0
Pin End Thread Size: 4.5 Beco
Pipe Diameter (mm): 168,3
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 545-5148

PERFURATRIZ GIRATÓRIA

MD6250

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto