HomeFiltros e FluidosFluidosÓleosÓleo da Transmissão563-5031: Fluido-Transmissão
HomeFiltros e FluidosFluidosÓleosÓleo da Transmissão563-5031: Fluido-Transmissão
563-5031: Fluido-Transmissão

Fluido de Transmissão Cat® (Grupo de Lubrificante)

Marca: Cat

fallback-image
563-5031: Fluido-Transmissão

Fluido de Transmissão Cat® (Grupo de Lubrificante)

Marca: Cat

Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
DescriçãoEspecificações
Especificações para número de peça 563-5031

Unidades de Medida

EUAMétrica
Material: Lubrificante
Peso (lb): 2,3
Largura (pol): 4,3
Peso (kg): 1,0
Largura (mm): 108,0
Altura (pol): 9,0
Comprimento (pol): 2,5
Altura (mm): 228,0
Comprimento (mm): 64,0
Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto