HomeFerragens, Selos e ConsumíveisSelos, Juntas e Anéis RetentoresAnéis Retentores6V-3833: Anel Retentor em O com 78,74 mm de Diâmetro Interno
Home
Ferragens, Selos e ConsumíveisSelos, Juntas e Anéis RetentoresAnéis Retentores
6V-3833: Anel Retentor em O com 78,74 mm de Diâmetro Interno
6V-3833: Anel Retentor em O com 78,74 mm de Diâmetro Interno

Anel retentor

Marca: Cat

Imagens do Produto
6V-3833: Anel Retentor em O com 78,74 mm de Diâmetro Interno
6V-3833: Anel Retentor em O com 78,74 mm de Diâmetro Interno
6V-3833: Anel Retentor em O com 78,74 mm de Diâmetro Interno
6V-3833: Anel Retentor em O com 78,74 mm de Diâmetro Interno
6V-3833: Anel Retentor em O com 78,74 mm de Diâmetro Interno

Anel retentor

Marca: Cat

Verificar Preço
Verificar Preço
Faça login para ver o preço do cliente
Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Diagrama de peças para 6V-3833
Exibir Diagramas de Peças Detalhados
Adicionar Seu Equipamento
Especificações para número de peça 6V-3833

Unidades de Medida

EUAMétrica
Diâmetro da Seção Transversal (mm): 5,33
Diâmetro da Seção Transversal (pol): 0,21
Diâmetro Interno (mm): 78,74
Diâmetro Interno (pol): 3,1
Material: FKM (75),FKM - Fluoroelastômero,FKM,Borracha de Fluoroelastômero (FKM)
Tamanho do Traço (pol): 338
Compatível com: Lubrificantes diésteres, Hidrocarbonetos halogenados (acima de 100 °C), Conjunto altamente resistente à compressão, Fluidos de petróleo; Fluidos de ésteres de fosfato, Fluidos de silicone e alguns ácidos
Material Hardness: 75A
Polymer: FKM (Fluorocarbon)
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 6V-3833

PRODUTOS MARÍTIMOS

3616 3612 C280-16 C280-12 C280-6 C280-8 3608

CHALLENGER

MTC755 MTC735 MTC765 MTC745

SOLUÇÕES OEM

CX35

CAMINHÃO FORA-DE-ESTRADA

797 797B

TRATOR-ESCRÊIPER DE RODAS

633E II 637G 637E 631K 631E 637K 631G 637 631 637K 631K 637K

MOTOR - INDUSTRIAL

3612 G3612 G3616 G3608

MOTOR - GRUPO GERADOR

3608 3608 3606 C280-16 3616

PRODUTOS DERIVADOS DE PETRÓLEO

CX35-P800 C280-12

PÁ-CARREGADEIRA DE ESTEIRA

973C

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Converse com um especialista