Caterpillar
Nenhum Resultado Sugerido

Adicionar Equipamento


Registrar

Caterpillar

Adicionar Equipamento

Adicionar Equipamento

Para encontrar peças compatíveis.Para encontrar peças compatíveis.
Nome ou número da peça
VoltarHomeFerragens, Selos e ConsumíveisFerragensFixadoresParafusos6V-3940: Parafuso de Cabeça Sextavada com Rosca M8X1,25
VoltarHome
Ferragens, Selos e ConsumíveisFerragensFixadoresParafusos
6V-3940: Parafuso de Cabeça Sextavada com Rosca M8X1,25
6V-3940: Parafuso de Cabeça Sextavada com Rosca M8X1,25
Product Images
6V-3940: Parafuso de Cabeça Sextavada com Rosca M8X1,25
6V-3940: Parafuso de Cabeça Sextavada com Rosca M8X1,25
6V-3940: Parafuso de Cabeça Sextavada com Rosca M8X1,25
6V-3940: Parafuso de Cabeça Sextavada com Rosca M8X1,25
6V-3940: Parafuso de Cabeça Sextavada com Rosca M8X1,25

Parafuso de cabeça sextavada Cat® com 25 mm de comprimento e rosca M8x1,25

Marca: Cat

Verificar Preço
Verificar Preço
Faça login para ver o preço do cliente
Informações Sobre Garantia
Informações Sobre Garantia

Geralmente, a garantia para peças compradas em Parts.Cat.Com é de 12 meses a partir da data da fatura, conforme definido na Garantia Limitada da Caterpillar. A Garantia das Peças abrange defeitos no material e de fabricação durante todo o período de Garantia uma vez instalada. Para obter todos os detalhes sobre a Garantia, entre em contato com o Revendedor Cat local.
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
Geralmente, a garantia para peças compradas em Parts.Cat.Com é de 12 meses a partir da data da fatura, conforme definido na Garantia Limitada da Caterpillar. A Garantia das Peças abrange defeitos no material e de fabricação durante todo o período de Garantia uma vez instalada. Para obter todos os detalhes sobre a Garantia, entre em contato com o Revendedor Cat local.
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
Diagrama de peças para 6V-3940
Exibir Diagramas de Peças Detalhados
Adicionar Seu Equipamento
Descrição do número de série 6V-3940

Descrição:
Parafusos de cabeça sextavada, como 6V-3940, oferecem o recurso de condução mais robusto.

As peças de fixadores Cat foram projetadas para aplicações específicas com base em tamanho, resistência, carga de abraçadeira e desempenho anterior. Essas são informações que outros fabricantes não têm. As peças são selecionadas para durar até o recondicionamento ou por toda a vida útil da máquina. Embora possa parecer que fixadores e ferragens não fabricados pela Cat sejam adequados para a sua máquina, nenhuma outra empresa conhece o seu equipamento como nós.

Atributos:
• Parafuso de cabeça hexagonal de aço zincado
• Tamanho da rosca: M8x1,25
• Comando: Sextavado Externo
• Tamanho do encaixe: 13 mm
• Comprimento do parafuso: 25 mm
• Comprimento do cabo: 3,75 mm
• Os fixadores Cat são fabricados segundo especificações precisas para proporcionar durabilidade, confiabilidade e produtividade
• Resistência e Qualidade – Os fixadores atendem a ou excedem as exigências ISO, ASTM, ASME e SAE.
• Parafusos, porcas e arruelas Cat foram projetados para funcionar como um sistema para força de fixação máxima.

Aplicações:
Para uso conforme necessário. Consulte o manual do proprietário ou entre em contato com o Revendedor Cat local para obter mais informações.

Exibir Mais
Advertência:Este produto pode expor você a produtos químicos, inclusive Chumbo e compostos de chumbo, conhecido no Estado da Califórnia por causar câncer e defeitos congênitos ou outros danos reprodutivos. Para obter mais informações, acesse www.P65Warnings.ca.gov.
Especificações para número de peça 6V-3940

Unidades de Medida

EUAMétrica

Tamanho da Rosca (diâm. x tombamento) (mm): M8X1,25

Bolt Length (in): 0.984

Comprimento do Parafuso (mm): 25

Material: Aço

Tipo de Parafuso: Parafuso de Cabeça Sextavada

Revestimento: Fosfato de Zinco + Óleo

Tamanho da Rosca (mm): M8

Grip Length (in): 0.148

Comprimento do Cabo (mm): 4

Drive Type: External Hex

Descrição do Material: Classe ISO 898-1 10.9. Marcação da Cabeça – 10.9 (Resistência à Tração Mínima de 1.040 MPa)

Thread Size (in - TPI) (in): M8-1.25

Tombamento da Rosca do Furo: 1,25

Comprimento Total (mm): 25

Class or Grade: ISO 898-1 Class 10.9

Hand of Thread: RH

Locking Feature: None

Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 6V-3940

PUMPER

SPS342 CPT372

UNDERGROUND ART TRUCK

AD55 AD30

GENERATOR

SR4 SR4B SR4BHV

TRUCK ENGINE

C-10 3176 3126B 3176B 3116 C15

INTEGRATED TOOLCARRIER

IT18B IT12B IT28G IT28F

LOAD HAUL DUMP

R1600 R1700G R1700 II

MOTOR GRADER

120H 120G 18 140G 16G 130G 14G 12G 24H 160G

GEN SET-MILITARY

3608

TRACK-TYPE TRACTOR

D5K LGP D11 D4K XL D4G D3K XL D6 D5 D4K LGP D5K XL D3K LGP

WHEEL SKIDDER

525

MARINE AUXILIARY

3608

TRACK FELLER BUNCHER

TK751

MARINE ENGINE

3516 3512 3508 3616 D379A 3612 D379B D399 D398A D398B C280-16 C280-12 C175-16 3412 C280-6 C280-8

PIPELAYER

PL87

FRONT SHOVEL

5080

EXCAVATOR

320-A L 320-A N 375-A L 350-A 350-A L 330-A L M325D MH 320-A 330-A 320N 375-A M318 320 L M325D L MH

VIBRATORY COMPACTOR

CS-433C CS-563 CP-433C CP-563 CP-54B CB-434 CP54B

PETROLEUM PACKAGE

TH35-C13T

GENERATOR SET

G3516C G3516E G3520C G3520E 3516C 3516E

VEHICULAR ENGINE

3516 3512

TRACK LOADER

953C

PETROLEUM TRANSMISSION

TH48-E70

BACKHOE LOADER

427F2 416F2 420F2 428F2 432F2 446B 422F 434E 422E 432E 432F 444E 430F2 415F2 420F 442E 430F 426 F2 422F2 428F 416F 428E

CONTROL, GUIDANCE, MONITORING, AND TECHNOLOGY PRODUCTS

PRODUCTLINK

COMPACT WHEEL LOADER

910F 910E

ELECTRIC ROPE SHOVEL

7495

WHEEL LOADER

928G 972G 960F 972H 928HZ 950G 950F 962G 916 926 936 966F 966H 966G 930H 982 XE 930R 930T 980 XE 950GC 924GZ 924HZ 950 GC 936E 924H 924G 980H 928F 938G 938F 926E 950F II

TELEHANDLER

RT80 RT100 TH350B

GEN SET ENGINE

3608 3606 3412 3412C G3516B 3508 3616 3512 3516

ENGINE - MACHINE

3116 3176C

CHALLENGER

55 65C 65D 75C 85C 35 45

ARTICULATED TRUCK

D30C D35C D250B D25C D350C

SKID STEER LOADER

252B 236B

INDUSTRIAL ENGINE

C18 D398B 3412 3512 3516 3508 D398 D399 D379 D379B

WHEEL SCRAPER

613C

WHEEL FELLER BUNCHER

533

TRUCK

789 794 AC 793F OEM 793F AC

WINDROW ELEVATOR

WE-851B

GAS ENGINE

G398 G399 G3512B G379A G3520J G3608 G3516 G379

Exibir Mais
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Diagrama de peças para 6V-3940
Exibir Diagramas de Peças Detalhados
Adicionar Seu Equipamento
Descrição do número de série 6V-3940

Descrição:
Parafusos de cabeça sextavada, como 6V-3940, oferecem o recurso de condução mais robusto.

As peças de fixadores Cat foram projetadas para aplicações específicas com base em tamanho, resistência, carga de abraçadeira e desempenho anterior. Essas são informações que outros fabricantes não têm. As peças são selecionadas para durar até o recondicionamento ou por toda a vida útil da máquina. Embora possa parecer que fixadores e ferragens não fabricados pela Cat sejam adequados para a sua máquina, nenhuma outra empresa conhece o seu equipamento como nós.

Atributos:
• Parafuso de cabeça hexagonal de aço zincado
• Tamanho da rosca: M8x1,25
• Comando: Sextavado Externo
• Tamanho do encaixe: 13 mm
• Comprimento do parafuso: 25 mm
• Comprimento do cabo: 3,75 mm
• Os fixadores Cat são fabricados segundo especificações precisas para proporcionar durabilidade, confiabilidade e produtividade
• Resistência e Qualidade – Os fixadores atendem a ou excedem as exigências ISO, ASTM, ASME e SAE.
• Parafusos, porcas e arruelas Cat foram projetados para funcionar como um sistema para força de fixação máxima.

Aplicações:
Para uso conforme necessário. Consulte o manual do proprietário ou entre em contato com o Revendedor Cat local para obter mais informações.

Exibir Mais
Advertência:Este produto pode expor você a produtos químicos, inclusive Chumbo e compostos de chumbo, conhecido no Estado da Califórnia por causar câncer e defeitos congênitos ou outros danos reprodutivos. Para obter mais informações, acesse www.P65Warnings.ca.gov.
Especificações para número de peça 6V-3940

Unidades de Medida

EUAMétrica

Tamanho da Rosca (diâm. x tombamento) (mm): M8X1,25

Bolt Length (in): 0.984

Comprimento do Parafuso (mm): 25

Material: Aço

Tipo de Parafuso: Parafuso de Cabeça Sextavada

Revestimento: Fosfato de Zinco + Óleo

Tamanho da Rosca (mm): M8

Grip Length (in): 0.148

Comprimento do Cabo (mm): 4

Drive Type: External Hex

Descrição do Material: Classe ISO 898-1 10.9. Marcação da Cabeça – 10.9 (Resistência à Tração Mínima de 1.040 MPa)

Thread Size (in - TPI) (in): M8-1.25

Tombamento da Rosca do Furo: 1,25

Comprimento Total (mm): 25

Class or Grade: ISO 898-1 Class 10.9

Hand of Thread: RH

Locking Feature: None

Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 6V-3940

PUMPER

SPS342 CPT372

UNDERGROUND ART TRUCK

AD55 AD30

GENERATOR

SR4 SR4B SR4BHV

TRUCK ENGINE

C-10 3176 3126B 3176B 3116 C15

INTEGRATED TOOLCARRIER

IT18B IT12B IT28G IT28F

LOAD HAUL DUMP

R1600 R1700G R1700 II

MOTOR GRADER

120H 120G 18 140G 16G 130G 14G 12G 24H 160G

GEN SET-MILITARY

3608

TRACK-TYPE TRACTOR

D5K LGP D11 D4K XL D4G D3K XL D6 D5 D4K LGP D5K XL D3K LGP

WHEEL SKIDDER

525

MARINE AUXILIARY

3608

TRACK FELLER BUNCHER

TK751

MARINE ENGINE

3516 3512 3508 3616 D379A 3612 D379B D399 D398A D398B C280-16 C280-12 C175-16 3412 C280-6 C280-8

PIPELAYER

PL87

FRONT SHOVEL

5080

EXCAVATOR

320-A L 320-A N 375-A L 350-A 350-A L 330-A L M325D MH 320-A 330-A 320N 375-A M318 320 L M325D L MH

VIBRATORY COMPACTOR

CS-433C CS-563 CP-433C CP-563 CP-54B CB-434 CP54B

PETROLEUM PACKAGE

TH35-C13T

GENERATOR SET

G3516C G3516E G3520C G3520E 3516C 3516E

VEHICULAR ENGINE

3516 3512

TRACK LOADER

953C

PETROLEUM TRANSMISSION

TH48-E70

BACKHOE LOADER

427F2 416F2 420F2 428F2 432F2 446B 422F 434E 422E 432E 432F 444E 430F2 415F2 420F 442E 430F 426 F2 422F2 428F 416F 428E

CONTROL, GUIDANCE, MONITORING, AND TECHNOLOGY PRODUCTS

PRODUCTLINK

COMPACT WHEEL LOADER

910F 910E

ELECTRIC ROPE SHOVEL

7495

WHEEL LOADER

928G 972G 960F 972H 928HZ 950G 950F 962G 916 926 936 966F 966H 966G 930H 982 XE 930R 930T 980 XE 950GC 924GZ 924HZ 950 GC 936E 924H 924G 980H 928F 938G 938F 926E 950F II

TELEHANDLER

RT80 RT100 TH350B

GEN SET ENGINE

3608 3606 3412 3412C G3516B 3508 3616 3512 3516

ENGINE - MACHINE

3116 3176C

CHALLENGER

55 65C 65D 75C 85C 35 45

ARTICULATED TRUCK

D30C D35C D250B D25C D350C

SKID STEER LOADER

252B 236B

INDUSTRIAL ENGINE

C18 D398B 3412 3512 3516 3508 D398 D399 D379 D379B

WHEEL SCRAPER

613C

WHEEL FELLER BUNCHER

533

TRUCK

789 794 AC 793F OEM 793F AC

WINDROW ELEVATOR

WE-851B

GAS ENGINE

G398 G399 G3512B G379A G3520J G3608 G3516 G379

Exibir Mais
Comparar Peças Alternativas
6V-3940
Essa peça:
6V-3940: Parafuso de Cabeça Sextavada com Rosca M8X1,25
Bolt Length (in)

0.984

Grip Length (in)

0.148

Thread Size (in - TPI) (in)

M8-1.25

Descrição

Parafuso de cabeça sextavada Cat® com 25 mm de comprimento e rosca M8x1,25

627-7259
Essa peça:
627-7259: FASTENER BIN KIT; M8 METRIC-COARSE

Descrição

Metric-Coarse Fastener Bin Kit, M8, 7 Assorted Lengths, 9 Part Numbers, 225 Pieces, Phosphate and Oil Coating

Peças relacionadas
178-2211: Kit de Fixador de Uso Geral
178-2211: Kit de Fixador de Uso Geral

Métrica-Kit do Fixador com Granulação de Polegada, 5 Tamanhos, 9 Comprimentos Variados, 32 Números de Peça, 630 Peças, Revestimento de Fosfato e Óleo

Verificar Preço
198-4765: Arruela Dura com 8 mm de Espessura
198-4765: Arruela Dura com 8 mm de Espessura

Arruela Dura Reta Cat® com 8 mm de Espessura

Verificar Preço
3E-4352: Arruela com 8,8 mm de Diâmetro Interno
3E-4352: Arruela com 8,8 mm de Diâmetro Interno

Arruela Plana Cat®, DI X DE X T: 8,8 X 20,5 X 2,5 mm

Verificar Preço
9M-1974: Arruela com 8,8 mm de Diâmetro Interno
9M-1974: Arruela com 8,8 mm de Diâmetro Interno

Arruela Plana Cat®, DI X DE X T: 8.8 X 16 X 2 mm

Verificar Preço
3T-0852: Contraporca Sextavada M8 x 1,25 mm
3T-0852: Contraporca Sextavada M8 x 1,25 mm

Contraporca

Verificar Preço
5P-7970: Porca Sextavada M8
5P-7970: Porca Sextavada M8

Porca Sextavada Reta de Aço M8 Cat® usada para fixação eficaz

Verificar Preço
6V-9189: Contraporca de cone M8 x 1,25 mm
6V-9189: Contraporca de cone M8 x 1,25 mm

Métrica

Verificar Preço
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Converse com um especialista