Δεν υπάρχουν συνιστώμενα αποτελέσματα

Προσθήκη εξοπλισμού


Εγγραφή

Προσθήκη εξοπλισμού

Προσθήκη εξοπλισμού

Για να βρείτε τα ανταλλακτικά που ταιριάζουν.Για να βρείτε τα ανταλλακτικά που ταιριάζουν.
Κωδικός ή ονομασία ανταλλακτικού
ΠίσωΑρχική οθόνηΥλικός Εξοπλισμός, Παρεμβύσματα και ΑναλώσιμαΥλικός εξοπλισμόςΣφιγκτήρεςΜπουλόνια και βίδες6V-3940: Μπουλόνι εξαγωνικής κεφαλής σπειρώματος M8x1,25
ΠίσωΑρχική οθόνη
Υλικός Εξοπλισμός, Παρεμβύσματα και ΑναλώσιμαΥλικός εξοπλισμόςΣφιγκτήρεςΜπουλόνια και βίδες
6V-3940: Μπουλόνι εξαγωνικής κεφαλής σπειρώματος M8x1,25
6V-3940: Μπουλόνι εξαγωνικής κεφαλής σπειρώματος M8x1,25
Product Images
6V-3940: Μπουλόνι εξαγωνικής κεφαλής σπειρώματος M8x1,25
6V-3940: Μπουλόνι εξαγωνικής κεφαλής σπειρώματος M8x1,25
6V-3940: Μπουλόνι εξαγωνικής κεφαλής σπειρώματος M8x1,25
6V-3940: Μπουλόνι εξαγωνικής κεφαλής σπειρώματος M8x1,25
6V-3940: Μπουλόνι εξαγωνικής κεφαλής σπειρώματος M8x1,25

Cat® Μπουλόνι εξαγωνικής κεφαλής μήκους 25 mm σπειρώματος M8x1,25

Μάρκα: Cat

Έλεγχος τιμών
Έλεγχος τιμών
Συνδεθείτε για να δείτε την τιμή πελάτη σας
Πληροφορίες εγγύησης
Πληροφορίες εγγύησης

Γενικά, η εγγύηση ανταλλακτικών που έχουν αγοραστεί από το Parts.Cat.Com είναι 12 μήνες από την ημερομηνία τιμολόγησης, όπως ορίζεται στην Περιορισμένη Εγγυημένη της Caterpillar. Η Εγγύηση ανταλλακτικών καλύπτει ελαττώματα υλικού και κατασκευαστικά σε όλη τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης μετά την εγκατάσταση. Για πλήρη στοιχεία εγγύησης επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο Cat.
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
Γενικά, η εγγύηση ανταλλακτικών που έχουν αγοραστεί από το Parts.Cat.Com είναι 12 μήνες από την ημερομηνία τιμολόγησης, όπως ορίζεται στην Περιορισμένη Εγγυημένη της Caterpillar. Η Εγγύηση ανταλλακτικών καλύπτει ελαττώματα υλικού και κατασκευαστικά σε όλη τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης μετά την εγκατάσταση. Για πλήρη στοιχεία εγγύησης επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο Cat.
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
Διάγραμμα ανταλλακτικών για το 6V-3940
Προβολή αναλυτικών διαγραμμάτων ανταλλακτικών
Προσθήκη του εξοπλισμού σας
Περιγραφή για κωδικό ανταλλακτικού 6V-3940

Description:
Hex head bolts, such as 6V-3940, offer the most robust driving feature.

Cat fastener parts are designed for specific applications based on size, strength, clamp load, and past performance. This is information other manufacturers do not have. They are selected to last until rebuild or the life of the machine. While it may seem as though non-Cat hardware and fasteners are suitable for your machine, no other company knows your equipment like we do.

Attributes:
• Zinc coated steel hex head bolt
• Thread Size: M8x1.25
• Drive: External Hex
• Drive Size: 13 mm
• Bolt Length: 25 mm
• Grip Length: 3.75 mm
• Cat fasteners are manufactured to precise specifications and are built for durability, reliability, productivity
• Strength & Quality – Fasteners meet or exceed ISO, ASTM, ASME & SAE requirements.
• Cat bolts, nuts, and washers are designed to work together as a system for maximum clamping force.

Applications:
For use as needed. Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

Προβολή περισσότερων
Προειδοποίηση:Αυτό το προϊόν μπορεί να σας εκθέσει σε χημικές ουσίες συμπεριλαμβανομένων του μολύβδου και των ενώσεων του μολύβδου, ο οποίος είναι γνωστό στην Πολιτεία της Καλιφόρνια ότι προκαλεί καρκίνο και γενετικές ανωμαλίες ή άλλες αναπαραγωγικές βλάβες. Για περισσότερες πληροφορίες πηγαίνετε στο www.P65Warnings.ca.gov.
Προδιαγραφές για τον κωδικό ανταλλακτικού 6V-3940

Μονάδες μέτρησης

Η.Π.Α.Μετρικό

Μέγεθος σπειρώματος (διαμ. x βήμα) (mm): M8X1,25

Bolt Length (in): 0.984

Μήκος μπουλονιού (mm): 25

Υλικό: Χάλυβας

Τύπος μπουλονιού: Μπουλόνι εξαγωνικής κεφαλής

Επίστρωση: Φωσφορικός ψευδάργυρος + λάδι

Μέγεθος σπειρώματος (mm): M8

Grip Length (in): 0.148

Μήκος λαβής (mm): 4

Drive Type: External Hex

Περιγραφή υλικού: ISO 898-1 κλάση 10,9, σήμανση κεφαλής - 10,9 (1040 MPa τελική εφελκυστική αντοχή)

Thread Size (in - TPI) (in): M8-1.25

Συνολικό μήκος (mm): 25

Οπή στελέχους σπειρώματος: 1.25

Class or Grade: ISO 898-1 Class 10.9

Hand of Thread: RH

Locking Feature: None

Προβολή περισσότερων
Συμβατά μοντέλα για τον κωδικό ανταλλακτικού 6V-3940

PUMPER

SPS342 CPT372

UNDERGROUND ART TRUCK

AD55 AD30

GENERATOR

SR4 SR4B SR4BHV

TRUCK ENGINE

C-10 3176 3126B 3176B 3116 C15

INTEGRATED TOOLCARRIER

IT18B IT12B IT28G IT28F

LOAD HAUL DUMP

R1600 R1700G R1700 II

MOTOR GRADER

120H 120G 18 140G 16G 130G 14G 12G 24H 160G

GEN SET-MILITARY

3608

TRACK-TYPE TRACTOR

D5K LGP D11 D4K XL D4G D3K XL D6 D5 D4K LGP D5K XL D3K LGP

WHEEL SKIDDER

525

MARINE AUXILIARY

3608

TRACK FELLER BUNCHER

TK751

MARINE ENGINE

3516 3512 3508 3616 D379A 3612 D379B D399 D398A D398B C280-16 C280-12 C175-16 3412 C280-6 C280-8

PIPELAYER

PL87

FRONT SHOVEL

5080

EXCAVATOR

320-A L 320-A N 375-A L 350-A 350-A L 330-A L M325D MH 320-A 330-A 320N 375-A M318 320 L M325D L MH

VIBRATORY COMPACTOR

CS-433C CS-563 CP-433C CP-563 CP-54B CB-434 CP54B

PETROLEUM PACKAGE

TH35-C13T

GENERATOR SET

G3516C G3516E G3520C G3520E 3516C 3516E

VEHICULAR ENGINE

3516 3512

TRACK LOADER

953C

PETROLEUM TRANSMISSION

TH48-E70

BACKHOE LOADER

427F2 416F2 420F2 428F2 432F2 446B 422F 434E 422E 432E 432F 444E 430F2 415F2 420F 442E 430F 426 F2 422F2 428F 416F 428E

CONTROL, GUIDANCE, MONITORING, AND TECHNOLOGY PRODUCTS

PRODUCTLINK

COMPACT WHEEL LOADER

910F 910E

ELECTRIC ROPE SHOVEL

7495

WHEEL LOADER

928G 972G 960F 972H 928HZ 950G 950F 962G 916 926 936 966F 966H 966G 930H 982 XE 930R 930T 980 XE 950GC 924GZ 924HZ 950 GC 936E 924H 924G 980H 928F 938G 938F 926E 950F II

TELEHANDLER

RT80 RT100 TH350B

GEN SET ENGINE

3608 3606 3412 3412C G3516B 3508 3616 3512 3516

ENGINE - MACHINE

3116 3176C

CHALLENGER

55 65C 65D 75C 85C 35 45

ARTICULATED TRUCK

D30C D35C D250B D25C D350C

SKID STEER LOADER

252B 236B

INDUSTRIAL ENGINE

C18 D398B 3412 3512 3516 3508 D398 D399 D379 D379B

WHEEL SCRAPER

613C

WHEEL FELLER BUNCHER

533

TRUCK

789 794 AC 793F OEM 793F AC

WINDROW ELEVATOR

WE-851B

GAS ENGINE

G398 G399 G3512B G379A G3520J G3608 G3516 G379

Προβολή περισσότερων
ΔιάγραμμαΠεριγραφήΠροδιαγραφέςΣυμβατά μοντέλα
Διάγραμμα ανταλλακτικών για το 6V-3940
Προβολή αναλυτικών διαγραμμάτων ανταλλακτικών
Προσθήκη του εξοπλισμού σας
Περιγραφή για κωδικό ανταλλακτικού 6V-3940

Description:
Hex head bolts, such as 6V-3940, offer the most robust driving feature.

Cat fastener parts are designed for specific applications based on size, strength, clamp load, and past performance. This is information other manufacturers do not have. They are selected to last until rebuild or the life of the machine. While it may seem as though non-Cat hardware and fasteners are suitable for your machine, no other company knows your equipment like we do.

Attributes:
• Zinc coated steel hex head bolt
• Thread Size: M8x1.25
• Drive: External Hex
• Drive Size: 13 mm
• Bolt Length: 25 mm
• Grip Length: 3.75 mm
• Cat fasteners are manufactured to precise specifications and are built for durability, reliability, productivity
• Strength & Quality – Fasteners meet or exceed ISO, ASTM, ASME & SAE requirements.
• Cat bolts, nuts, and washers are designed to work together as a system for maximum clamping force.

Applications:
For use as needed. Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

Προβολή περισσότερων
Προειδοποίηση:Αυτό το προϊόν μπορεί να σας εκθέσει σε χημικές ουσίες συμπεριλαμβανομένων του μολύβδου και των ενώσεων του μολύβδου, ο οποίος είναι γνωστό στην Πολιτεία της Καλιφόρνια ότι προκαλεί καρκίνο και γενετικές ανωμαλίες ή άλλες αναπαραγωγικές βλάβες. Για περισσότερες πληροφορίες πηγαίνετε στο www.P65Warnings.ca.gov.
Προδιαγραφές για τον κωδικό ανταλλακτικού 6V-3940

Μονάδες μέτρησης

Η.Π.Α.Μετρικό

Μέγεθος σπειρώματος (διαμ. x βήμα) (mm): M8X1,25

Bolt Length (in): 0.984

Μήκος μπουλονιού (mm): 25

Υλικό: Χάλυβας

Τύπος μπουλονιού: Μπουλόνι εξαγωνικής κεφαλής

Επίστρωση: Φωσφορικός ψευδάργυρος + λάδι

Μέγεθος σπειρώματος (mm): M8

Grip Length (in): 0.148

Μήκος λαβής (mm): 4

Drive Type: External Hex

Περιγραφή υλικού: ISO 898-1 κλάση 10,9, σήμανση κεφαλής - 10,9 (1040 MPa τελική εφελκυστική αντοχή)

Thread Size (in - TPI) (in): M8-1.25

Συνολικό μήκος (mm): 25

Οπή στελέχους σπειρώματος: 1.25

Class or Grade: ISO 898-1 Class 10.9

Hand of Thread: RH

Locking Feature: None

Προβολή περισσότερων
Συμβατά μοντέλα για τον κωδικό ανταλλακτικού 6V-3940

PUMPER

SPS342 CPT372

UNDERGROUND ART TRUCK

AD55 AD30

GENERATOR

SR4 SR4B SR4BHV

TRUCK ENGINE

C-10 3176 3126B 3176B 3116 C15

INTEGRATED TOOLCARRIER

IT18B IT12B IT28G IT28F

LOAD HAUL DUMP

R1600 R1700G R1700 II

MOTOR GRADER

120H 120G 18 140G 16G 130G 14G 12G 24H 160G

GEN SET-MILITARY

3608

TRACK-TYPE TRACTOR

D5K LGP D11 D4K XL D4G D3K XL D6 D5 D4K LGP D5K XL D3K LGP

WHEEL SKIDDER

525

MARINE AUXILIARY

3608

TRACK FELLER BUNCHER

TK751

MARINE ENGINE

3516 3512 3508 3616 D379A 3612 D379B D399 D398A D398B C280-16 C280-12 C175-16 3412 C280-6 C280-8

PIPELAYER

PL87

FRONT SHOVEL

5080

EXCAVATOR

320-A L 320-A N 375-A L 350-A 350-A L 330-A L M325D MH 320-A 330-A 320N 375-A M318 320 L M325D L MH

VIBRATORY COMPACTOR

CS-433C CS-563 CP-433C CP-563 CP-54B CB-434 CP54B

PETROLEUM PACKAGE

TH35-C13T

GENERATOR SET

G3516C G3516E G3520C G3520E 3516C 3516E

VEHICULAR ENGINE

3516 3512

TRACK LOADER

953C

PETROLEUM TRANSMISSION

TH48-E70

BACKHOE LOADER

427F2 416F2 420F2 428F2 432F2 446B 422F 434E 422E 432E 432F 444E 430F2 415F2 420F 442E 430F 426 F2 422F2 428F 416F 428E

CONTROL, GUIDANCE, MONITORING, AND TECHNOLOGY PRODUCTS

PRODUCTLINK

COMPACT WHEEL LOADER

910F 910E

ELECTRIC ROPE SHOVEL

7495

WHEEL LOADER

928G 972G 960F 972H 928HZ 950G 950F 962G 916 926 936 966F 966H 966G 930H 982 XE 930R 930T 980 XE 950GC 924GZ 924HZ 950 GC 936E 924H 924G 980H 928F 938G 938F 926E 950F II

TELEHANDLER

RT80 RT100 TH350B

GEN SET ENGINE

3608 3606 3412 3412C G3516B 3508 3616 3512 3516

ENGINE - MACHINE

3116 3176C

CHALLENGER

55 65C 65D 75C 85C 35 45

ARTICULATED TRUCK

D30C D35C D250B D25C D350C

SKID STEER LOADER

252B 236B

INDUSTRIAL ENGINE

C18 D398B 3412 3512 3516 3508 D398 D399 D379 D379B

WHEEL SCRAPER

613C

WHEEL FELLER BUNCHER

533

TRUCK

789 794 AC 793F OEM 793F AC

WINDROW ELEVATOR

WE-851B

GAS ENGINE

G398 G399 G3512B G379A G3520J G3608 G3516 G379

Προβολή περισσότερων
Σύγκριση εναλλακτικών ανταλλακτικών
6V-3940
Αυτό το εξάρτημα:
6V-3940: Μπουλόνι εξαγωνικής κεφαλής σπειρώματος M8x1,25
Bolt Length (in)

0.984

Grip Length (in)

0.148

Thread Size (in - TPI) (in)

M8-1.25

Περιγραφή

Cat® Μπουλόνι εξαγωνικής κεφαλής μήκους 25 mm σπειρώματος M8x1,25

627-7259
Αυτό το εξάρτημα:
627-7259: FASTENER BIN KIT; M8 METRIC-COARSE

Περιγραφή

Metric-Coarse Fastener Bin Kit, M8, 7 Assorted Lengths, 9 Part Numbers, 225 Pieces, Phosphate and Oil Coating

Σχετικά ανταλλακτικά
178-2211: Fastener Kit - Metric Coarse
178-2211: Fastener Kit - Metric Coarse

Metric-Coarse Fastener Kit, 5 Sizes, 9 Assorted Lengths, 32 Part Numbers, 630 Pieces, Phosphate and Oil Coating

Έλεγχος τιμών
198-4765: Σκληρή ροδέλα πάχους 8 mm
198-4765: Σκληρή ροδέλα πάχους 8 mm

Cat® Επίπεδη σκληρή ροδέλα πάχους 8 mm

Έλεγχος τιμών
3E-4352: Ροδέλα εσωτερικής διαμέτρου 8,8 mm
3E-4352: Ροδέλα εσωτερικής διαμέτρου 8,8 mm

Επίπεδη ροδέλα Cat®, ID X OD X T: 8,8 X 20,5 X 2,5 mm

Έλεγχος τιμών
9M-1974: Ροδέλα εσωτερικής διαμέτρου 8,8 mm
9M-1974: Ροδέλα εσωτερικής διαμέτρου 8,8 mm

Επίπεδη ροδέλα Cat®, ID X OD X T: 8,8 X 16 X 2 mm

Έλεγχος τιμών
3T-0852: Εξαγωνικό παξιμάδι ασφαλείας Μ8 x 1,25
3T-0852: Εξαγωνικό παξιμάδι ασφαλείας Μ8 x 1,25

Παξιμάδι ασφαλείας

Έλεγχος τιμών
5P-7970: Εξαγωνικό παξιμάδι Μ8
5P-7970: Εξαγωνικό παξιμάδι Μ8

Cat® Απλό εξαγωνικό παξιμάδι χάλυβα Μ8 που χρησιμοποιείται για αποτελεσματική στερέωση

Έλεγχος τιμών
6V-9189: Κωνικό παξιμάδι ασφαλείας Μ8 x 1,25
6V-9189: Κωνικό παξιμάδι ασφαλείας Μ8 x 1,25

Μετρικό

Έλεγχος τιμών
ΚλειδίΚλειδί
Εργοστασιακή εγκατάσταση

Αυτό το ανταλλακτικό έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει στον εξοπλισμό Cat σας με βάσει τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Οποιεσδήποτε αλλαγές στη διαμόρφωση του κατασκευαστή ενδέχεται να οδηγήσουν σε μη δυνατότητα προσαρμογής του προϊόντος στον εξοπλισμό Cat σας. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Cat σας πριν την αγορά για να βεβαιωθείτε ότι αυτό το ανταλλακτικό είναι κατάλληλο για τον εξοπλισμό Cat σας στην τρέχουσα κατάστασή του και υποθετική διαμόρφωση. Αυτός ο δείκτης δεν μπορεί να εγγυηθεί συμβατότητα για όλα τα ανταλλακτικά.

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Μιλήστε με έναν ειδικό