HomeTrem de forçaEmbreagens e ComponentesPlacas de Embreagem9N-4331: Chapa de embreagem com 534 mm de diâmetro
HomeTrem de forçaEmbreagens e ComponentesPlacas de Embreagem9N-4331: Chapa de embreagem com 534 mm de diâmetro
9N-4331: Chapa de embreagem com 534 mm de diâmetro

Chapa de Embreagem Planetária da Transmissão Cat® com 6.35 mm de Espessura que permite uma mudança suave entre as velocidades engatando conjuntos de engrenagens planetárias

Marca: Cat

Imagens do Produto
9N-4331: Chapa de embreagem com 534 mm de diâmetro
9N-4331: Chapa de embreagem com 534 mm de diâmetro
9N-4331: Chapa de embreagem com 534 mm de diâmetro
9N-4331: Chapa de embreagem com 534 mm de diâmetro
9N-4331: Chapa de embreagem com 534 mm de diâmetro

Chapa de Embreagem Planetária da Transmissão Cat® com 6.35 mm de Espessura que permite uma mudança suave entre as velocidades engatando conjuntos de engrenagens planetárias

Marca: Cat

Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Especificações para número de peça 9N-4331

Unidades de Medida

EUAMétrica
Diâmetro Interno (mm): 454,0
Espessura (mm): 6,35
Diâmetro Interno (pol): 17,874
Espessura (pol): 0,25
Material: Carbon Steel
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 9N-4331

CAMINHÃO

785 789 789B 785C 785D 785B

CAMINHÃO FORA-DE-ESTRADA

785D

ARRANJ PULVERIZ

CAT WDS

TRATOR

784C 784B

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto