081-5604: RAMURĂ T
AcasăFurtunuri și conducteAdaptoare, cuplaje și racorduriAdaptoare și componente081-5604: RAMURĂ T

081-5604: RAMURĂ T

Marcă: Cat

fallback-image

081-5604: RAMURĂ T

Marcă: Cat

Piese conexe

214-7568: Garnitură inelară STOR (SAE 9/16-18)

Cat®Stor O Ring Seal (SAE 9/16-18) (Wiring, Pump Group)

228-7089: Garnitură inelară 90A FKM de 1,78 x 9,27 mm

Cat® Rubber O-Ring Seal for 11/16-16" ORFS Connector End

238-5080: Garnitură inelară FKM 90A de 2,21 x 16,36 mm

Cat® O-Ring Seal for 3/4-16" STOR Connector End

3J-1907: Garnitură inelară NBR 90A 1,98 x 11,89 mm

Cumpărați piesa Cat® 3J-0360, garnitură inelară cu filet drept SAE 9/16-18 (grup de linii, grup de roți). Această garnitură inelară STOR este utilizată în etanșarea statică și proiectată pentru aplicații și condiții specifice.

3K-0360: Garnitură inelară NBR 90A 2,21 x 16,36 mm

Cumpărați piesa Cat® 3K-0360, garnitură inelară cu filet drept SAE 3/4-16 (grup conducte, motor). Această garnitură inelară STOR este proiectată pentru etanșare statică rezistentă la uzură.

6V-3250: Garnitură inelară EPDM 70A de 1,98 x 11,89 mm

Cat® Rubber O-Ring Seal for 9/16-18" STOR Connector End

6V-6609: Garnitură inelară EPDM 70A de 2,21 x 16,36 mm

Cat® Rubber O-Ring Seal for 1/16-12" STOR Connector End

6V-8397: Garnitură inelară NBR 90A de 1,78 x 9,27 mm

Cat® O-Ring Face Seal ensures a leak-free connection between hydraulic hoses and adapter

Cheie

Cheie

Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită