ホームホースおよびチューブアダプタ,カップリング,フィッティングアダプタおよびコンポーネント081-5604: ティー ブランチ

関連部品

228-7089: 外径12.83 mm Oリングシール

11/16-16" ORFSコネクターエンド用Cat®ラバーOリングシール

238-5080: 内径16.36 mmゴム製Oリングシール

3/4-16"STORコネクターエンド用Cat® O-リングシール

3J-1907: 1.98 x 11.89 mm 90A NBR Oリング

CAT®部品の3J-0360平行ネジOリング(SAE 9/16-18スレッド)(ライングループ、ホイールグループ)です。このSTOR Oリングシールは、静的シールに使用され、特定の用途や条件に合わせて設計されています。

3K-0360: 2.21 x 16.36 mm 90A NBR Oリング

CAT®部品の3k-0360平行ネジOリング(SAE SAE 3/4-16スレッド)(ライングループ、エンジン)です。このSTOR Oリングは耐摩耗性に優れた静的シールとして設計されています。

6V-3250: 11.89mm の内径のO-リングシール

Cat®ラバー O-リングシール、9/16-18 インチ STOR コネクタ端用

6V-6609: 16.36mm の内径のO-リングのシール

Cat® 1/16-12 インチ STOR コネクタエンド用のラバール O リングシール

6V-8397: 1.78 x 9.27 mm 90A NBR Oリング

Cat® Oリング面シールにより、油圧ホースとアダプタ間の接続に漏れが発生しない

キー

キー

この部品は適合します

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み