AcasăUnelte în contact cu solulinstrumente de prindere la sol pentru racletăMuchii de tăiere pentru racletă195-5131: Margine ascuțită
Acasă
Unelte în contact cu solulinstrumente de prindere la sol pentru racletăMuchii de tăiere pentru racletă
195-5131: Margine ascuțită
195-5131: Margine ascuțită

Margine ascuțită capăt 22 mm

Marcă: Cat

Imaginile produselor
195-5131: Margine ascuțită
195-5131: Margine ascuțită
195-5131: Margine ascuțită
195-5131: Margine ascuțită
195-5131: Margine ascuțită

Margine ascuțită capăt 22 mm
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
Diagramă piese pentru 195-5131
Vizualizare diagrame detaliate ale pieselor
Adăugați echipamentul dvs.
Specificații pentru cod articol 195-5131

Unități de măsură

SUAMetric
Lungime (mm): 747,6
Lăţime (mm): 406
Grosime (mm): 22
Hole Spacing (in): 6
Hole Pattern Rows: 2
Overall Length (mm): 747,6
Width (in): 15,984
Wear or Durability: Standard
Overall Length (in): 29,433
Position: RH/LH
Hole Quantity: 10
Thickness (in): 0,866
Hole Size: 1-in Plow Bolt (28 mm square)
Material: Boron Steel
Hole Spacing (mm): 152,4
Vizualizare mai multe
Modele compatibile pentru cod articol 195-5131

TRACTOR-SCREPER CU ROTI

623G 623H 621G 627G 627H 627F 627K LRC 627K 623K LRC 623K 621K 623G 623F 621G 621F 627G 627F 623E

Vizualizare mai multe
CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Discutați cu un expert