НачалоЗемекопни инструментиЗеметриещи инструменти, скреперРежещи ръбове на скрепер195-5131: Стоманен режещ ръб с дължина 747,60 мм
Начало
Земекопни инструментиЗеметриещи инструменти, скреперРежещи ръбове на скрепер
195-5131: Стоманен режещ ръб с дължина 747,60 мм
195-5131: Стоманен режещ ръб с дължина 747,60 мм

Краен режещ ръб 22 мм

Марка: Cat

Изображения на продукти
195-5131: Стоманен режещ ръб с дължина 747,60 мм
195-5131: Стоманен режещ ръб с дължина 747,60 мм
195-5131: Стоманен режещ ръб с дължина 747,60 мм
195-5131: Стоманен режещ ръб с дължина 747,60 мм
195-5131: Стоманен режещ ръб с дължина 747,60 мм

Краен режещ ръб 22 мм
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
Диаграма на частите за 195-5131
Вижте подробни диаграми на части
Добавете вашето оборудване
Спецификации за каталожен номер 195-5131

Мерна единица

САЩМетрични
Дължина (мм): 747,6
Ширина (мм): 406
Дебелина (мм): 22
Hole Spacing (in): 6
Hole Pattern Rows: 2
Overall Length (mm): 747,6
Width (in): 15,984
Wear or Durability: Standard
Overall Length (in): 29,433
Position: RH/LH
Hole Quantity: 10
Thickness (in): 0,866
Hole Size: 1-in Plow Bolt (28 mm square)
Material: Boron Steel
Hole Spacing (mm): 152,4
Вижте още
Съвместими модели за каталожен номер 195-5131

СКРЕПЕР ОТ КОЛЕСЕН ТИП

623G 623H 621G 627G 627H 627F 627K LRC 627K 623K LRC 623K 621K 623G 623F 621G 621F 627G 627F 623E

Вижте още
КлючКлюч
Фабрично пасване

Тази част е проектирана да пасва на вашето оборудване Cat въз основа на спецификациите на производителя.

Всички промени в конфигурацията на производителя може да доведат до това продуктът да не пасва на вашето оборудване Cat. Моля, консултирайте се с вашия търговец на Cat, преди да закупите, за да се уверите, че тази част е подходяща за вашето оборудване Cat в настоящото му състояние и предполагаема конфигурация. Този индикатор не може да гарантира съвместимост за всички части.

Фабрично възстановена

Не подлежи на връщане

Комплект

Заменено

Фабрично възстановена

Не подлежи на връщане

Комплект

Заменено

Чат с експерт