AcasăKituri de upgrade și reparațiiKituri de reparații și serviceHidraulicăKituri etanșări de cilindri233-9204: Kit de etanșare a cilindrului hidraulic de dimensiuni standard
Acasă
Kituri de upgrade și reparațiiKituri de reparații și serviceHidraulicăKituri etanșări de cilindri
233-9204: Kit de etanșare a cilindrului hidraulic de dimensiuni standard
233-9204: Kit de etanșare a cilindrului hidraulic de dimensiuni standard

Kiturile de etanșare a cilindrilor hidraulici Cat® conțin toate etanșările necesare pentru o resigilare completă a cilindrului hidraulic de alezaj nominal standard (până la 0,25 mm Max (0,010 INCH)

Marcă: Cat

Imaginile produselor
233-9204: Kit de etanșare a cilindrului hidraulic de dimensiuni standard
233-9204: Kit de etanșare a cilindrului hidraulic de dimensiuni standard
233-9204: Kit de etanșare a cilindrului hidraulic de dimensiuni standard
233-9204: Kit de etanșare a cilindrului hidraulic de dimensiuni standard
233-9204: Kit de etanșare a cilindrului hidraulic de dimensiuni standard

Kiturile de etanșare a cilindrilor hidraulici Cat® conțin toate etanșările necesare pentru o resigilare completă a cilindrului hidraulic de alezaj nominal standard (până la 0,25 mm Max (0,010 INCH)

Marcă: Cat

Verificare preț
Verificare preț
Conectați-vă pentru a vedea prețul dvs. de client
Informații privind garanția
Politica de returnare
Piese incluse în acest kit

Nu există rezultate disponibile.

226-8202: GARNITURĂ-ȘTERGĂTOR
226-8202: GARNITURĂ-ȘTERGĂTORCantitate: 1
167-2186: Ansamblu etanșare-tampon
167-2186: Ansamblu etanșare-tamponCantitate: 1
175-7895: 3.53 x 69.44mm 75A NBR O-Ring
175-7895: 3.53 x 69.44mm 75A NBR O-RingCantitate: 1
4T-6780: INEL
4T-6780: INELCantitate: 1
439-2696: GARNITURĂ CONCAVĂ ÎN U
439-2696: GARNITURĂ CONCAVĂ ÎN UCantitate: 1
4J-9225: 63.30mm Internal Diameter Rubber Backup Ring
4J-9225: 63.30mm Internal Diameter Rubber Backup RingCantitate: 1
8J-0112: 69.85mm Bore Diameter Piston Wear Ring
8J-0112: 69.85mm Bore Diameter Piston Wear RingCantitate: 1
5J-7010: Cylinder Expander Seal
5J-7010: Cylinder Expander SealCantitate: 1
Se afișează 1 până la 8 din 8
DescriereSpecificațiiModele compatibile
Specificații pentru cod articol 233-9204

Încă lucrăm la adăugarea unei specificații pentru această piesă.

Modele compatibile pentru cod articol 233-9204

BULDOZER CU ROTI

938G II 918F 928H 928G 924F 924H 924G 924GZ 938G 928HZ 924HZ

UNEALTA DE LUCRU

BUCKET

PORTSCULA INTEGRATA

IT18F IT24F IT28G IT28F

ÎNCARCATOR PE ROTI

908 906

AUTOGREDER

12H NA 12H 12G 12M 120H 120G 163H 135H NA 12M 2 140M 160K 120M 140K 160H 163H NA 120K 160G 140H 140G 160M 2 120H NA 160M 140M 3 AWD 140H NA 130G 140M 2 140H ES 143H 135H 160H NA 120M 2

Vizualizare mai multe
CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Discutați cu un expert