O șaibă pentru o pompă de injecție de combustibil este o bucată de material subțire și plană utilizată pentru a regla jocul sau distanța dintre diferitele componente ale pompei. Acesta este introdus între componentele pompei pentru a obține potrivirea și performanța dorite. Șaibele sunt utilizate în mod obișnuit pentru reglarea fină a timpului de alimentare cu combustibil sau pentru a compensa uzura ansamblului pompei. Aceste șaibe sunt fabricate din materiale durabile, prin adăugarea sau eliminarea șaibelor, timpul de alimentare cu combustibil poate fi calibrat cu precizie.
Atribute:
Construit din materiale de înaltă calitate pentru durabilitate și fiabilitate.
Permite calibrarea precisă a sincronizării alimentării cu combustibil.
Ajută la compensarea uzurii din ansamblul pompei.
Facilitează funcționarea fiabilă prin menținerea distanței și spațiului liber între componentele pompei.
Aplicații:
Se utilizează o șaibă pentru obținerea distanței și spațiului liber corespunzătoare între componentele pompei. Este utilizat pe scară largă în Cat® 3013, 3013C, 3024, C1. Motoare (piston) 5, C1.7 și C2.2, 302.5, 303.5, 304, 304.5 și 305, încărcător pe roți 901, set generator C1.1, C1.5 și XQ20, CB-214D, CB-214E, CB-224D, CB-224E, CB-225D, CB-225E, CB-334D, CB-334E, CB-335D, CB-335E, CB22, CB24, CB32, CB34, CC24 și CC34, Echipament de asfaltare CB2.5, CB2.7, CB2.9, CB22B, CB24B, CB32B, Compactor CC2.6, CC2.7 și CC24B.