Αρχική οθόνηΥλικός Εξοπλισμός, Παρεμβύσματα και ΑναλώσιμαΜπάρες, πλάκες και γωνιακά υποστηρίγματαΑκανόνιστες πλάκες236-4954: Προσθήκη πάχους 0,4 mm
Αρχική οθόνη
Υλικός Εξοπλισμός, Παρεμβύσματα και ΑναλώσιμαΜπάρες, πλάκες και γωνιακά υποστηρίγματαΑκανόνιστες πλάκες
236-4954: Προσθήκη πάχους 0,4 mm
236-4954: Προσθήκη πάχους 0,4 mm

Προσθήκη Cat® για αντλία έγχυσης καυσίμου

Μάρκα: Cat

Εικόνες Προϊόντος
236-4954: Προσθήκη πάχους 0,4 mm
236-4954: Προσθήκη πάχους 0,4 mm
236-4954: Προσθήκη πάχους 0,4 mm
236-4954: Προσθήκη πάχους 0,4 mm
236-4954: Προσθήκη πάχους 0,4 mm

Προσθήκη Cat® για αντλία έγχυσης καυσίμου
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
Διάγραμμα ανταλλακτικών για το 236-4954
Προβολή αναλυτικών διαγραμμάτων ανταλλακτικών
Προσθήκη του εξοπλισμού σας
Προδιαγραφές για τον κωδικό ανταλλακτικού 236-4954

Μονάδες μέτρησης

Η.Π.Α.Μετρικό
Μήκος (ίντσες): 3,9
Μήκος (mm): 99
Υλικό: Χάλυβας με περιεκτικότητα άνθρακα
Πάχος (ίντσες): 0,02
Πάχος (mm): 0,4
Βάρος (kg): 0,001
Βάρος (λίβρες): 0,002
Πλάτος (ίντσες): 3,07
Πλάτος (mm): 78
Συνολικό πλάτος (ίντσες): 3,2
Συνολικό ύψος (ίντσες): 0,01
Συνολικό μήκος (mm): 101,6
Συνολικό πλάτος (mm): 81,28
Συνολικό μήκος (ίντσες): 4
Συνολικό ύψος (mm): 0,25
Προβολή περισσότερων
Συμβατά μοντέλα για τον κωδικό ανταλλακτικού 236-4954

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

XQ20 3013 C2.2 3013C C1.5 C1.1

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΘΑΛΑΣΣΗΣ

C1.1 C1.5 XQ20T4F

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ - ΣΕΤ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ

C1.7 C1.5DE13.5

ΜΙΚΡΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ

303.5 304CR 303.5CR 302.5 305 CR

ΤΡΟΧΟΦΟΡΟΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ

901

ΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ

CC2.7 CB2.7 CB2.5 CB-22B CB2.7 GC CC2.7 GC CB22B CB2.5 GC CC2.7 GC CC2.6 CB2.5 GC CB2.7 CB2.5 CB2.9 CB2.7 GC CC-24B CB-24B CB-32B CB-22B CB-34 XW CB-214E CB-335E CB-32 CB-34 CB-335D CB-214D CB-24 CB-22 CC-34 CB-224D CB-224E CC-24 CB-225E CB-334E CB-334D CB-225D

Προβολή περισσότερων
ΚλειδίΚλειδί
Εργοστασιακή εγκατάσταση

Αυτό το ανταλλακτικό έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει στον εξοπλισμό Cat σας με βάσει τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Οποιεσδήποτε αλλαγές στη διαμόρφωση του κατασκευαστή ενδέχεται να οδηγήσουν σε μη δυνατότητα προσαρμογής του προϊόντος στον εξοπλισμό Cat σας. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Cat σας πριν την αγορά για να βεβαιωθείτε ότι αυτό το ανταλλακτικό είναι κατάλληλο για τον εξοπλισμό Cat σας στην τρέχουσα κατάστασή του και υποθετική διαμόρφωση. Αυτός ο δείκτης δεν μπορεί να εγγυηθεί συμβατότητα για όλα τα ανταλλακτικά.

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Μιλήστε με έναν ειδικό