AcasăCabineComenzile electrice ale operatorului cabineiComutatoarele cabinei253-1789: Comutator tip buton
Acasă
CabineComenzile electrice ale operatorului cabineiComutatoarele cabinei
253-1789: Comutator tip buton
253-1789: Comutator tip buton

Comutator tip buton Cat®

Marcă: Cat

Imaginile produselor
253-1789: Comutator tip buton
253-1789: Comutator tip buton
253-1789: Comutator tip buton
253-1789: Comutator tip buton
253-1789: Comutator tip buton

Comutator tip buton Cat®
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
Diagramă piese pentru 253-1789
Vizualizare diagrame detaliate ale pieselor
Adăugați echipamentul dvs.
Specificații pentru cod articol 253-1789

Unități de măsură

SUAMetric
Lungime totală (mm): 166
Material: Aluminum, Steel,Alloy Aluminum
Lungimea firului (mm): 125
Overall Height (in): 1,25
Dimensiune hexagonală (mm): 19
Lungime totală (in): 17,85
Overall Width (in): 12,6
Lungimea firului (in): 4,92
Voltage (volts): 28
Dimensiune hexagonală (in): 3/4
Weight (kg): 0,03
Dimensiunea filetului (in): 5/8-24
Weight (lb): 5,51
Vizualizare mai multe
Modele compatibile pentru cod articol 253-1789

AUTOGREDER

140M 3 AWD 14L 16M 18M3 12M 16M3 24M 14M 12M 3 12M 2 16 24 18 140M 120M 12M 3 AWD 160M 2 160M 3 AWD 160M 3 140M 3 140M 2 120M 2 160M

Vizualizare mai multe
CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Discutați cu un expert