AcasăMotorSistem de alimentare cu combustibil​Pompe combustibil2S-4505: CONDUCTĂ A
AcasăMotorSistem de alimentare cu combustibil​Pompe combustibil2S-4505: CONDUCTĂ A
2S-4505: CONDUCTĂ A

Conductă de injecție combustibil

Marcă: Cat

Imaginile produselor
2S-4505: CONDUCTĂ A
2S-4505: CONDUCTĂ A

Conductă de injecție combustibil

Marcă: Cat

Informații privind garanția
Politica de returnare
DiagramăDescriereSpecificațiiModele compatibile
Specificații pentru cod articol 2S-4505

Unități de măsură

SUAMetric
Lungime (mm): 495,3
Înălțime (mm): 68,58
Lungime (in): 19,5
Lăţime (mm): 152,4
Înălțime (in): 2,7
Vizualizare mai multe
Modele compatibile pentru cod articol 2S-4505

PRODUSE MARINE

D346 D348

MOTOR - INDUSTRIAL

D348 D346 D346 D348

ÎNCARCATOR PE ROTI

992B 992

CAMION PENTRU TEREN DIFICIL

773 777 772 776

TRACTOARE CU SENILE

D10 10 10S 10U 10C

TRACTOR-SCREPER CU ROTI

651B 650B 641B 660B 666B 657B

Vizualizare mai multe
CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită