Caterpillar

Přidat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Registrace
Caterpillar

Vybrat obchod

Ceny a dostupnost

Přidat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Přidat vybavení

DomůMotorPalivový systémPalivová čerpadla2S-4505: SE VEDENÍ
DomůMotorPalivový systémPalivová čerpadla2S-4505: SE VEDENÍ
2S-4505: SE VEDENÍ

Vedení vstřikování paliva

Značka: Cat

Obrázky produktů
2S-4505: SE VEDENÍ
2S-4505: SE VEDENÍ

Vedení vstřikování paliva

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 2S-4505

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Délka (in): 19,5
Šířka (mm): 152,4
Výška (in): 2,7
Délka (mm): 495,3
Výška (mm): 68,58
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 2S-4505

BULDOZER

10S 10U 10C

PÁSOVÝ DOZER

D10

NÁKLADNÍ VOZIDLO

773 777

ROZRÝVAČ

10

KOLOVÝ TRAKTOR

651B 650B 641B 660B 666B 657B

MOTOR PRO POHON VOZIDEL

D346 D348

KOLOVÝ NAKLADAČ

992B 992

LODNÍ MOTOR

D346 D348

TAHAČ

772 776

PRŮMYSLOVÝ MOTOR

D348 D346

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno