AcasăHardware, etanșări și consumabileHardware​Dispozitive de strângereȘuruburi6F-7901: Șurub cu cap hexagonal
AcasăHardware, etanșări și consumabileHardware​Dispozitive de strângereȘuruburi6F-7901: Șurub cu cap hexagonal
6F-7901: Șurub cu cap hexagonal

Șurub cu cap hexagonal Cat®

Marcă: Cat

Imaginile produselor
6F-7901: Șurub cu cap hexagonal
6F-7901: Șurub cu cap hexagonal
6F-7901: Șurub cu cap hexagonal
6F-7901: Șurub cu cap hexagonal
6F-7901: Șurub cu cap hexagonal

Șurub cu cap hexagonal Cat®

Marcă: Cat

Informații privind garanția
Politica de returnare
DiagramăDescriereSpecificațiiModele compatibile
Specificații pentru cod articol 6F-7901

Unități de măsură

SUAMetric
Lungimea șurubului (in): 6.5
Bolt Length (mm): 165,1
Tip șurub: Șurub cu cap hexagonal
Lungime de prindere (in): 4,5
Lungime de prindere (mm): 114,3
Material: Oţel,Aliaj de Zinc,Oțel carbon
Thread Size (in): 0.03
Thread Size (mm): 0.750
Thread Size (dia x pitch) (mm): 3/4x16
Coating: Zinc Phosphate + Oil
Class or Grade: SAE J429 Grade 8 (150 ksi)
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
Vizualizare mai multe
Modele compatibile pentru cod articol 6F-7901

ÎNCARCATOR CU SENILE

977D

UTILAJ DE INSTALAT CONDUCTE

583K 583H 594H 572G 594

TRACTOARE CU SENILE

D8H

Vizualizare mai multe
CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită